Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací trn lze použít v malých vývrtech (průchozí otvory) pro umístění a upínání obrobků. Upínací pohyb provádějte ručně shora pomocí imbusového klíče. Lze je zabrousit na požadovaný průměr.
Montážní otvor obrobku by měl prokazovat toleranci Toleranz H7.
.
D min. = nejmenší přípustný průměr, na který lze zabrousit „D“.

- lze použít otvorech Ø 5 až Ø 12,5 mm
- kompaktní konstrukce, malé místo pro montáž
- jednoduchá manipulace
- libovolná montážní poloha
- možné různé varianty montáže
- díky plošnému tlaku šetrné vůči povrchu obrobků
- lze individuálně přizpůsobit podle průměru
Technické údaje:Utahovací moment max. Nm uvedený v tabulce se vztahuje k otvoru klíče SW2.Montáž:V případě potřeby lze přizpůsobit průměr D průměru, který je třeba upnout. V takovém případě rozšiřte upínací trn rozšířit cca o 0,2 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu. Poté se upínací trn obrousí na vnitřní průměr obrobku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03157-10 Upínací trny pro malé díry 251 kB

Výkresy

Upínací trny pro malé díry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D
min.
D1D2D3D4HH1LL1SW1SW2TUtahovací
moment
max. Nm
Upínací
síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
03157-10-10506065106M6M382,51066260,90,19 25,36 €
03157-10-10608086106M6M3102,510662,562,40,34 25,75 €
03157-10-108100108128M8M41231288374,40,62 26,40 €
03157-10-11012512,510128M8M41531288478,10,62 27,31 €
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
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83