| Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D1 | L | L2 | L při F1 | L při F2 | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Tuhost pružiny N/mm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03078-112216 | ocel | A | 2,2 | 16 | 7,8 | 12 | 10,5 | 2,2 | 3 | 0,53 |  | | 0,36 € | | | 03078-112608 | ocel | A | 2,6 | 8 | 3,8 | 6,5 | 5,2 | 1,1 | 2 | 0,7 |  | | 0,36 € | | | 03078-1126095 | ocel | A | 2,6 | 9,5 | 6 | 8 | 7,5 | 8 | 10,5 | 5,3 |  | | 0,54 € | | | 03078-1126115 | ocel | A | 2,6 | 11 | 6 | 9 | 8 | 1,6 | 2,4 | 0,8 |  | | 0,54 € | | | 03078-113012 | ocel | A | 3 | 12 | 6 | 9 | 8,7 | 6,2 | 6,8 | 2 |  | | 0,36 € | | | 03078-113016 | ocel | A | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 |  | | 0,36 € | | | 03078-113412 | ocel | A | 3,4 | 12 | 6 | 9 | 7,8 | 5 | 7 | 1,69 |  | | 0,36 € | | | 03078-1134121 | ocel | A | 3,38 | 12,1 | 7,3 | 8,7 | 8,2 | 1,7 | 2 | 0,5 |  | | 0,60 € | | | 03078-1134127 | ocel | A | 3,38 | 12,75 | 7,3 | 10 | 10,5 | - | 14 | 5,1 |  | | 0,66 € | | | 03078-1134135 | ocel | A | 3,38 | 13,5 | 7,3 | 11,6 | 10,6 | 4 | 6,1 | 2,1 |  | | 0,60 € | | | 03078-113415 | ocel | A | 3,4 | 15 | 7,3 | 12 | 8,2 | 5,9 | 13,3 | 1,95 |  | | 0,36 € | | | 03078-114014 | ocel | A | 4 | 14 | 8 | 12 | 9 | 5 | 12,3 | 2,45 |  | | 0,36 € | | | 03078-115016 | ocel | A | 5 | 16 | 8 | 13 | 10,4 | 8 | 15 | 2,7 |  | | 0,41 € | | | 03078-123016 | nerezová ocel | A | 3 | 16 | 8 | 13 | 10,6 | 4,8 | 8,6 | 1,6 |  | | 0,39 € | |
|
| Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D1 | L | L2 | L při F1 | L při F2 | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Tuhost pružiny N/mm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03078-2122100 | ocel | B | 2,2 | 10 | 4 | 8,5 | 7,5 | 4 | 6,7 | 2,7 |  | | 0,66 € | | | 03078-213011 | ocel | B | 3 | 11 | 5 | 9 | 6,7 | 1,6 | 3,4 | 0,78 |  | | 0,36 € | | | 03078-213016 | ocel | B | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 |  | | 0,45 € | |
|