|
|
03078Vodicí pouzdra pružin |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli nebo nerezové oceli 1.4303.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.Provedení: Pouzdro z niklované oceli. Nerezová ocel bez povrchové úpravy. Tlačná pružina bez povrchové úpravy.Upozornění:Pružinová pouzdra se používají převážně jako západkové a polohovací prvky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D1 | L | L2 | L při F1 | L při F2 | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Tuhost pružiny N/mm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03078-112216 | ocel | A | 2,2 | 16 | 7,8 | 12 | 10,5 | 2,2 | 3 | 0,53 | | | 0,35 € | | 03078-112608 | ocel | A | 2,6 | 8 | 3,8 | 6,5 | 5,2 | 1,1 | 2 | 0,7 | | | 0,35 € | | 03078-113012 | ocel | A | 3 | 12 | 6 | 9 | 8,7 | 6,2 | 6,8 | 2 | | | 0,35 € | | 03078-113016 | ocel | A | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 | | | 0,35 € | | 03078-113412 | ocel | A | 3,4 | 12 | 6 | 9 | 7,8 | 5 | 7 | 1,69 | | | 0,35 € | | 03078-113415 | ocel | A | 3,4 | 15 | 7,3 | 12 | 8,2 | 5,9 | 13,3 | 1,95 | | | 0,35 € | | 03078-114014 | ocel | A | 4 | 14 | 8 | 12 | 9 | 5 | 12,3 | 2,45 | | | 0,35 € | | 03078-115016 | ocel | A | 5 | 16 | 8 | 13 | 10,4 | 8 | 15 | 2,7 | | | 0,40 € | | 03078-123016 | nerezová ocel | A | 3 | 16 | 8 | 13 | 10,6 | 4,8 | 8,6 | 1,6 | | | 0,38 € | |
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D1 | L | L2 | L při F1 | L při F2 | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Tuhost pružiny N/mm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03078-213011 | ocel | B | 3 | 11 | 5 | 9 | 6,7 | 1,6 | 3,4 | 0,78 | | | 0,35 € | | 03078-213016 | ocel | B | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 | | | 0,44 € | |
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D | D1 | L | L2 | L při F1 | L při F2 | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Tuhost pružiny N/mm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03078-323013 | nerezová ocel | C | 4,1 | 3 | 13 | 7 | 10 | 8,9 | 5,3 | 7,2 | 1,75 | | | 0,40 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|