|
|
|
03078-10Pružinové pouzdro z dvojité oceli nebo nerezové oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Pokud je třeba komponenty uzamknout ve dvou směrech. Dvojitá pružinová pouzdra byla speciálně vyvinuta pro aplikace, kde je vyžadováno oboustranné zapínání s jasně definovanou silovou křivkou. Jejich konstrukce umožňuje symetrické vedení a opakovatelné zamykání s čistě harmonizovaným pocitem a spolehlivou zpětnou vazbou.Materiál:Provedení: Pouzdro z niklované oceli. Nerezová ocel bez povrchové úpravy. Tlačná pružina bez povrchové úpravy.Upozornění:Pružinová pouzdra se používají převážně jako západkové a polohovací prvky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
| Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D1 | L | L při F1 | L při F2 | L2 | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Tuhost pružiny N/mm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03078-10-113416 | ocel | A | 3,45 | 16 | 14,5 | 11 | 4,4 | 4,3 | 14,3 | 2,9 |  | | 0,85 € | | | 03078-10-123024 | nerezová ocel | A | 3 | 24 | 22 | 20 | 8 | 1,4 | 2,8 | 0,7 |  | | 0,90 € | | | 03078-10-123625 | nerezová ocel | A | 3,62 | 25,5 | 20 | 18,7 | 9 | 22,3 | 27,4 | 3,8 |  | | 0,90 € | |
|
| Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|