Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel brynýrovaná.
Nerezoví ocel bez povrchové úpravy.
Kulička z kalené oceli nebo z kalené nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03073 Pružné opěrky s hlavou 236 kB

Výkresy

Pružné opěrky s hlavou

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DD1D2HLL1SSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03073-04automatová ocelM42,570,813102410 2,94 €
03073-05automatová ocelM538,50,917132,5611 3,00 €
03073-06automatová ocelM63,510116123913 3,08 €
03073-08automatová ocelM85131,5211641530 3,51 €
03073-10automatová ocelM106162262052040 4,11 €
03073-12automatová ocelM128182,5322563055 4,32 €
03073-041nerezová ocelM42,570,813102410 4,86 €
03073-051nerezová ocelM538,50,917132,5611 5,07 €
03073-061nerezová ocelM63,510116123913 5,18 €
03073-081nerezová ocelM85131,5211641530 6,75 €
03073-101nerezová ocelM106162262052035 7,79 €
03073-121nerezová ocelM128182,5322563055 9,11 €