Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové, pojistka LONG-LOK
03059

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z nerezové oceli, 1.4305.
Tlačný čep z POM.
Pružina z nerezové oceli 1.4310.

Pojistka závitu LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03059 Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové, pojistka LONG-LOK 208 kB
 Pružné opěrky s tzv. LONG-LOK závitovou pojistkou 1,5 MB

Výkresy

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové, pojistka LONG-LOK
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1TT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
03059-05M52,42,318720,80,81,55170,120,0803040-905  5,00 €
03059-06M62,72,52072,51126170,450,2203040-906  4,98 €
03059-08M83,5322831,41,22,57291,050,3703040-908  5,60 €
03059-10M10432293,51,41,638311,30,603040-910  6,45 €
03059-12M126428105224104721,303040-912  9,33 €
03059-16M167,55321462,52,5538853,9303040-916  14,67 €