Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové
03058

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro z nerezové oceli 1.4305.
Tlačný čep z POM.
Pružina z nerezové oceli 1.4310.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03058 Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové 292 kB

Výkresy

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací číslo

DD1HLT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
Montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
03058-03M311,51010,40,70,5303040-903  6,24 €
03058-04M41,51,5150,60,61,351603040-904  5,21 €
03058-05M52,42,3180,80,81,551703040-905  5,14 €
03058-06M62,72,52011261703040-906  5,14 €
03058-08M83,53221,41,22,572903040-908  5,92 €
03058-10M1043221,41,6383103040-910  6,81 €
03058-12M126428224104703040-912  8,74 €
03058-16M167,55322,52,55388503040-916  13,77 €