Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové, jištění LONG-LOK
03056

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.

Pojistka závitu LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03056 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové, jištění LONG-LOK 211 kB
 Pružné opěrky s tzv. LONG-LOK závitovou pojistkou 1,5 MB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové, jištění LONG-LOK
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové, jištění LONG-LOK

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1TT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
03056-05M52,42,318720,80,81,55170,120,0803040-905  5,18 €
03056-06M62,72,52072,51126170,450,2203040-906  5,18 €
03056-08M83,5322831,41,22,57291,050,3703040-908  5,85 €
03056-10M10432293,51,41,638311,30,603040-910  6,76 €
03056-12M126428105224104721,303040-912  9,64 €
03056-16M167,55321462,52,5538853,9303040-916  15,38 €

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1TT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
03056-205M52,42,318720,80,81,59260,120,0803040-905  5,23 €
03056-206M62,72,52072,511211350,450,2203040-906  5,23 €
03056-208M83,5322831,41,22,515481,050,3703040-908  6,00 €
03056-210M10432293,51,41,6315581,30,603040-910  6,98 €
03056-212M126428105224197421,303040-912  9,90 €