|
|
03050Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro ocel třídy pevnosti 5.8. Tlačný čep z POM. Pružina pružinová ocel tř. D.Provedení: Brynýrováno.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Objednací číslo Montážního klíče | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03050-03 | M3 | 1 | 1,5 | 10 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 3 | 03040-903 | | | 3,14 € | | 03050-04 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | 03040-904 | | | 2,45 € | | 03050-05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 | 03040-905 | | | 2,35 € | | 03050-06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 03040-906 | | | 2,45 € | | 03050-08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 | 03040-908 | | | 2,83 € | | 03050-10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 | 03040-910 | | | 3,39 € | | 03050-12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 | 03040-912 | | | 4,30 € | | 03050-16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | 03040-916 | | | 5,19 € | | 03050-104 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2 | 7 | 03040-904 | | | 2,46 € | | 03050-105 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 | 03040-905 | | | 2,51 € | | 03050-106 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 03040-906 | | | 2,60 € | | 03050-108 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 | 03040-908 | | | 2,86 € | | 03050-110 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 | 03040-910 | | | 3,44 € | | 03050-112 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 03040-912 | | | 4,36 € | | 03050-116 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 | 03040-916 | | | 5,46 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|