Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem zploštělé, ocelové, pojistka LONG-LOK
03041-01

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem zploštělé,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.

Pojistka závitu LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Upozornění:Tento tlačný čep se používá hlavně jako odpružený doraz při výrobě přípravků.
Ovládání tlačného čepu se provádí v axialním směru.
Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03041-01 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem zploštělé, ocelové, pojistka LONG-LOK 259 kB

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem zploštělé, ocelové, pojistka LONG-LOK
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem zploštělé, ocelové, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1TT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
03041-01-05M52,42,318720,80,81,56200,120,0803040-905 2,48 €
03041-01-06M62,72,52072,51127200,450,2203040-906 2,55 €
03041-01-08M83,5322831,41,22,59351,050,3703040-908 2,94 €
03041-01-10M10432293,51,41,639351,30,603040-910 3,22 €
03041-01-12M126428105224125521,303040-912 5,20 €
03041-01-16M167,55321462,52,55451003,9303040-916 7,23 €