|
|
03040Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8. Tlačný čep z oceli. Pružina pružinová ocel tř. D.Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Objednací číslo Montážního klíče | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03040-03 | M3 | 1 | 1,5 | 10 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 3 | 03040-903 | | | 2,61 € | | 03040-04 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | 03040-904 | | | 2,04 € | | 03040-05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 | 03040-905 | | | 1,96 € | | 03040-06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 03040-906 | | | 2,02 € | | 03040-08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 | 03040-908 | | | 2,39 € | | 03040-10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 | 03040-910 | | | 2,67 € | | 03040-12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 | 03040-912 | | | 3,43 € | | 03040-16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | 03040-916 | | | 4,39 € | | 03040-20 | M20 | 10 | 7 | 40 | 3 | 2,5 | 6 | 60 | 120 | - | | | 5,62 € | | 03040-24 | M24 | 12 | 10 | 52 | 3 | 2,5 | 8 | 80 | 160 | - | | | 9,95 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|