Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové, pojistka LONG-LOK
03031

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Kulička ocelová.
Pružina z pružinové oceli třida D.

Pojistka LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Brynýrováno. Kulička tvrzená.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03031 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové, pojistka LONG-LOK 188 kB
 Pružné opěrky s tzv. LONG-LOK závitovou pojistkou 1,5 MB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové, pojistka LONG-LOK

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1SSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
03031-03M31,50,4941,51,530,10,07 2,27 €
03031-04M42,50,810524100,180,12 1,96 €
03031-05M530,91462,56110,120,08 1,92 €
03031-06M63,5115739130,440,21 1,85 €
03031-08M851,5188415301,10,38 2,23 €
03031-10M1062239520351,30,6 2,44 €
03031-12M1282,526106305521,3 4,15 €
03031-16M16103,533148651253,93 5,91 €

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1SSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
03031-203M31,50,4941,5570,10,07 2,59 €
03031-204M42,50,8105212220,180,12 2,07 €
03031-205M530,91462,519300,120,08 2,04 €
03031-206M63,51157328400,440,21 2,07 €
03031-208M851,5188447731,10,38 2,52 €
03031-210M10622395661001,30,6 2,76 €
03031-212M1282,5261066612021,3 4,61 €
03031-216M16103,533148901803,93 6,56 €