Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.

Pojistka závitu LONG-LOK nylon.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03021 Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK 172 kB
 Pružné opěrky s tzv. LONG-LOK závitovou pojistkou 1,5 MB

Výkresy

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1NSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
03021-104M41,81,5950,63100,180,12 1,46 €
03021-105M52,421260,83100,120,08 1,46 €
03021-106M62,7214714100,440,21 1,50 €
03021-108M8421681,27151,10,38 1,69 €
03021-110M104,52,51991,69161,360,62 1,76 €
03021-112M1263,52210214262,111,41 3,45 €
03021-116M168,54,524142,522503,953,05 5,07 €