Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, ocelové, pojistka LONG-LOK
03021

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, ocelové,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.

Pojistka závitu LONG-LOK nylon.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03021 Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, ocelové, pojistka LONG-LOK 193 kB
 Pružné opěrky s tzv. LONG-LOK závitovou pojistkou 1,5 MB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, ocelové, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1HLL1NSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
03021-04M41,81,5950,66200,180,12 1,33 €
03021-05M52,421260,86200,120,08 1,35 €
03021-06M62,7214717200,440,21 1,37 €
03021-08M8421681,215301,10,38 1,58 €
03021-10M104,52,51991,620351,360,62 1,67 €
03021-12M1263,52210230552,111,41 3,29 €
03021-16M168,54,524142,5451003,953,05 4,90 €
03021-104M41,81,5950,63100,180,12 1,46 €
03021-105M52,421260,83100,120,08 1,46 €
03021-106M62,7214714100,440,21 1,50 €
03021-108M8421681,27151,10,38 1,69 €
03021-110M104,52,51991,69161,360,62 1,76 €
03021-112M1263,52210214262,111,41 3,45 €
03021-116M168,54,524142,522503,953,05 5,07 €
03021-205M52,421260,89250,120,08 1,48 €
03021-206M62,72147111250,440,21 1,51 €
03021-208M8421681,222431,10,38 1,71 €
03021-210M104,52,51991,620541,360,62 1,79 €
03021-212M1263,52210236942,111,41 3,51 €
03021-216M168,54,524142,5601103,993,05 5,12 €