Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové, pojistka LONG-LOK
03011

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové, pojistka LONG-LOK

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Kulička 1.4034.
Pružina 1.4310.

Pojistka LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Leštěno. Kulička tvrzená.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03011 Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové, pojistka LONG-LOK 173 kB
 Pružné opěrky s tzv. LONG-LOK závitovou pojistkou 1,5 MB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové, pojistka LONG-LOK

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1NSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
03011-03M31,50,4740,41,530,10,07 3,01 €
03011-04M42,50,8950,64100,180,12 2,83 €
03011-05M530,91260,86110,120,08 2,86 €
03011-06M63,5114719130,430,21 2,86 €
03011-08M851,51681,215301,090,37 3,63 €
03011-10M10621991,620351,360,62 4,11 €
03011-12M1282,52210230552,031,36 6,20 €
03011-16M16103,524142,5651253,952,95 8,42 €

Pružné opěrky
s drážkou a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné opěrky 
s drážkou a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1NSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
03011-203M31,50,4740,4570,10,07 3,44 €
03011-204M42,50,8950,612220,180,12 3,01 €
03011-205M530,91260,819300,120,08 2,94 €
03011-206M63,51147128400,430,21 2,91 €
03011-208M851,51681,247731,090,37 3,67 €
03011-210M10621991,6661001,360,62 4,16 €
03011-212M1282,522102661202,031,36 6,16 €
03011-216M16103,524142,5901803,952,95 8,34 €