|
|
03330Pružné boční opěrky bez těsnění, tlačný čep a pružina ocelové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro hliníkové. Pružina ocelová. Tlačný čep ocelový.Provedení: Tlačný čep (ocel) tvrzený a pozinkovaný. Pouzdro modře pozinkované.Upozornění:Pružné boční opěrky slouží k ustavení polohy, k upínání, k přidržení a upevnění opracovávaných částí při: rytí, popisování, vrtání, vystružování, řezání závitů, honování, broušení, svařování, letování, osazování součástek, montování apod. Vhodný excentr pro montáž - viz 03330. W a Z podle údajů zákazníka.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F cca N | X do Y = 1 | X do Y = 2 | X do Y = 3 | X do Y = 4,5 | X do Y = 6 | X do Y = 8 | Objednací číslo pro montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03330-21034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | | | 4,06 € | | 03330-21036 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | | | 4,06 € | | 03330-21038 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | | | 4,06 € | | 03330-21054 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | | | 4,42 € | | 03330-21056 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | | | 4,42 € | | 03330-21058 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | | | 4,42 € | | 03330-21064 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | | | 4,76 € | | 03330-21066 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | | | 4,76 € | | 03330-21068 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 100 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | | | 4,76 € | | 03330-21084 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | | | 5,20 € | | 03330-21086 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | | | 5,20 € | | 03330-21088 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 150 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | | | 5,20 € | | 03330-21104 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | | | 5,70 € | | 03330-21106 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 150 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | | | 5,70 € | | 03330-21108 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | | | 5,70 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|