Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro hliníkové. Pružina ocelová.
Tlačný čep ocelový nebo POM.
Provedení: Tlačný čep (ocel) tvrzený a pozinkovaný.
Pouzdro modře pozinkované.
Upozornění:Pružné boční opěrky slouží k ustavení polohy, k upínání, k přidržení a upevnění opracovávaných částí při:
rytí, popisování, vrtání, vystružování, řezání závitů, honování, broušení, svařování, letování, osazování součástek, montování apod. Vhodný excentr pro montáž - viz 03330.
W a Z podle údajů zákazníka.
Odkaz na výkres:
1) Montážní nářadí
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03330 Pružné boční opěrky 194 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné boční opěrky

Pružné boční opěrky bez těsnění, tlačný čep a pružina ocelové

více informací

Výkresy

Pružné boční opěrky bez těsnění, tlačný čep a pružina ocelové

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací číslo

DD1LL1D2±SF
cca N
X do
Y = 1
X do
Y = 2
X do
Y = 3
X do
Y = 4,5
X do
Y = 6
X do
Y = 8
Objednací číslo
pro montážní
nářadí
CADPřís.CenaObjednat
03330-21034637460,5100,81111103330-03  4,06 €
03330-21036637460,5200,81111103330-03  4,06 €
03330-21038637460,5400,81111103330-03  4,06 €
03330-21054105116,7100,820-1,51,71,71,71,703330-05  4,42 €
03330-21056105116,7100,850-1,51,71,71,71,703330-05  4,42 €
03330-21058105116,7100,8100-1,51,71,71,71,703330-05  4,42 €
03330-210641061110,710140---1,71,91,903330-05  4,76 €
03330-210661061110,710175---1,71,91,903330-05  4,76 €
03330-210681061110,7101100---1,71,91,903330-05  4,76 €
03330-210841281313,9121,350----2,52,703330-08  5,20 €
03330-210861281313,9121,3100----2,52,703330-08  5,20 €
03330-210881281313,9121,3150----2,52,703330-08  5,20 €
03330-2110416101716,7161,6100-----3,103330-10  5,70 €
03330-2110616101716,7161,6150-----3,103330-10  5,70 €
03330-2110816101716,7161,6200-----3,103330-10  5,70 €

Pružné boční opěrky s těsněním, tlačný čep a pružina ocelové

více informací

Výkresy

Pružné boční opěrky s těsněním, tlačný čep a pružina ocelové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1D2±SF
cca N
X do
Y = 1
X do
Y = 2
X do
Y = 3
X do
Y = 4,5
X do
Y = 6
X do
Y = 8
Objednací číslo
pro montážní
nářadí
CADPřís.CenaObjednat
03330-22034637460,5100,81111103330-03  5,82 €
03330-22036637460,5200,81111103330-03  5,82 €
03330-22038637460,5400,81111103330-03  5,82 €
03330-22054105126100,820-1,51,71,71,71,703330-05  6,06 €
03330-22056105126100,850-1,51,71,71,71,703330-05  6,06 €
03330-22058105126100,8100-1,51,71,71,71,703330-05  6,06 €
03330-22064106121010140---1,71,91,903330-05  6,43 €
03330-22066106121010175---1,71,91,903330-05  6,43 €
03330-220681061210101100---1,71,91,903330-05  6,43 €
03330-220841281413121,350----2,52,703330-08  6,88 €
03330-220861281413121,3100----2,52,703330-08  6,88 €
03330-220881281413121,3150----2,52,703330-08  6,88 €
03330-2210416101816161,6100-----3,103330-10  7,39 €
03330-2210616101816161,6150-----3,103330-10  7,39 €
03330-2210816101816161,6200-----3,103330-10  7,39 €

Pružné boční opěrky bez utěsnění, tlačný čep z POM, pružina ocelová

více informací

Výkresy

Pružné boční opěrky bez utěsnění, tlačný čep z POM, pružina ocelová

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1D2±SF
cca N
X do
Y = 1
X do
Y = 2
X do
Y = 3
X do
Y = 4,5
X do
Y = 6
X do
Y = 8
Objednací číslo
pro montážní
nářadí
CADPřís.CenaObjednat
03330-71034637460,5100,81111103330-03  4,06 €
03330-71054105116,7100,820-1,51,71,71,71,703330-05  4,42 €
03330-710641061110,710140---1,71,91,903330-05  4,76 €
03330-710841281313,9121,350----2,52,703330-08  5,20 €
03330-7110416101716,7161,6100-----3,103330-10  5,70 €

Pružné boční opěrky s utěsněním, tlačný čep z POM, pružina ocelová

více informací

Výkresy

Pružné boční opěrky s utěsněním, tlačný čep z POM, pružina ocelová

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1D2±SF
cca N
X do
Y = 1
X do
Y = 2
X do
Y = 3
X do
Y = 4,5
X do
Y = 6
X do
Y = 8
Objednací číslo
pro montážní
nářadí
CADPřís.CenaObjednat
03330-72034637460,5100,81111103330-03  5,82 €
03330-72054105126100,820-1,51,71,71,71,703330-05  6,06 €
03330-72064106121010140---1,71,91,903330-05  6,43 €
03330-720841281413121,350----2,52,703330-08  6,88 €
03330-7210416101816161,6100-----3,103330-10  7,39 €