|
|
03325-01Válcové keramické kolíky s vnitřním závitem podobné DIN 7979 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Vysoce výkonná keramika Z101.Provedení: broušeno.Upozornění:Válcové kolíky s vnitřním závitem se používají převážně ve slepých otvorech. Zabroušená plocha zabraňuje stlačení vzduchu ve slepých otvorech. Závit slouží k upevnění stahovacích nástrojů 03328.
Válcové kolíky odpovídají rozměrem normě DIN 7979.Přednosti:- Ideální pro výrobu přípravků - Tvarově stálé, také při vysokých teplotách - Elektricky izolujícíOdkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | L | D1 | T | L1 cca | L2 cca | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03325-01-06X14 | 6 | 14 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 29,20 € | | 03325-01-06X20 | 6 | 20 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 31,52 € | | 03325-01-06X24 | 6 | 24 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 32,21 € | | 03325-01-06X28 | 6 | 28 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 33,20 € | | 03325-01-06X32 | 6 | 32 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 33,53 € | | 03325-01-06X40 | 6 | 40 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 34,53 € | | 03325-01-08X24 | 8 | 24 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 35,55 € | | 03325-01-08X32 | 8 | 32 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 36,54 € | | 03325-01-08X40 | 8 | 40 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 40,55 € | | 03325-01-08X50 | 8 | 50 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 42,38 € | | 03325-01-10X32 | 10 | 32 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 40,04 € | | 03325-01-10X40 | 10 | 40 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 41,89 € | | 03325-01-12X40 | 12 | 40 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 46,54 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|