Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:
Nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Úchytná pouzdra se hodí ke snadnému a rychlému uchycení fixačních čepů s kuličkou s aretací hlavy.Přednosti:Úchytná pouzdra lze používat oboustranně. Dodatečné vystředění úchytných pouzder se provádí pomocí středicího výstupku (D3).Odkaz na výkres:
1) bez vystředění 2) s vystředěním
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.