|
|
03420Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Úchyt z termoplastu.
Úchytka a tlačítko z termoplastu 1.4305.
Čepy z nerezové oceli 1.4542.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.Provedení: Úchyt tmavošdý nebo bezpečnostní červená RAL 3020. nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů. Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti. Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Fixační čepy s kuličkou s vysokou pevností ve střihu jsou označeny značkovací drážkou na čepu.Přednosti:Vyšší zatížitelnost ve srovnání se standardními fixačními čepy s kuličkami. Čep z nerezové ušlechtilé oceli 1.4542 je kalený, vykazuje vysokou pevnost ve střihu a je velmi zatížitelný.Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou 03197 Pojistný spirálový kabel 03199 Přídržné lanko s očkem 03199 Závěsný kroužek 03199Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva komponenty | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03420-112605010 | tmavošedá RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 10 | 5,9 | 25 | 19,2 | 15,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-112605015 | tmavošedá RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 15 | 5,9 | 25 | 19,2 | 20,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-112605020 | tmavošedá RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 20 | 5,9 | 25 | 19,2 | 25,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-112605025 | tmavošedá RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 25 | 5,9 | 25 | 19,2 | 30,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-112605030 | tmavošedá RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 30 | 5,9 | 25 | 19,2 | 35,9 | 5 | 24 | | | 21,72 € | | 03420-112606010 | tmavošedá RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 10 | 6,8 | 25 | 19,2 | 16,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-112606015 | tmavošedá RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 15 | 6,8 | 25 | 19,2 | 21,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-112606020 | tmavošedá RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 20 | 6,8 | 25 | 19,2 | 26,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-112606025 | tmavošedá RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 25 | 6,8 | 25 | 19,2 | 31,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-112606030 | tmavošedá RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 30 | 6,8 | 25 | 19,2 | 36,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-112606035 | tmavošedá RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 35 | 6,8 | 25 | 19,2 | 41,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-112606040 | tmavošedá RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 40 | 6,8 | 25 | 19,2 | 46,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-112606045 | tmavošedá RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 45 | 6,8 | 25 | 19,2 | 51,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-112606050 | tmavošedá RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 50 | 6,8 | 25 | 19,2 | 56,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-113508020 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 20 | 7,8 | 33 | 24,2 | 27,8 | 8 | 63 | | | 22,39 € | | 03420-113508025 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 25 | 7,8 | 33 | 24,2 | 32,8 | 8 | 63 | | | 22,39 € | | 03420-113508030 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 30 | 7,8 | 33 | 24,2 | 37,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-113508035 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 35 | 7,8 | 33 | 24,2 | 42,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-113508040 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 40 | 7,8 | 33 | 24,2 | 47,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-113508045 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 45 | 7,8 | 33 | 24,2 | 52,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-113508050 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 50 | 7,8 | 33 | 24,2 | 57,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-113510020 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 20 | 8,9 | 33 | 24,2 | 28,9 | 10 | 100 | | | 34,73 € | | 03420-113510025 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 25 | 8,9 | 33 | 24,2 | 33,9 | 10 | 100 | | | 34,73 € | | 03420-113510030 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 30 | 8,9 | 33 | 24,2 | 38,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-113510035 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 35 | 8,9 | 33 | 24,2 | 43,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-113510040 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 40 | 8,9 | 33 | 24,2 | 48,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-113510045 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 45 | 8,9 | 33 | 24,2 | 53,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-113510050 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 50 | 8,9 | 33 | 24,2 | 58,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-113510060 | tmavošedá RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 60 | 8,9 | 33 | 24,2 | 68,9 | 10 | 100 | | | 38,35 € | | 03420-114712025 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 34,9 | 12 | 144 | | | 35,39 € | | 03420-114712030 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 39,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-114712035 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 44,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-114712040 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 49,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-114712045 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 54,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-114712050 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 59,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-114712060 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 69,9 | 12 | 144 | | | 38,93 € | | 03420-114712070 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 79,9 | 12 | 144 | | | 38,93 € | | 03420-114712080 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 89,9 | 12 | 144 | | | 40,71 € | | 03420-114716030 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 43,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-114716035 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 48,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-114716040 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 53,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-114716045 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 58,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-114716050 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 63,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-114716060 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 73,1 | 16 | 257 | | | 68,34 € | | 03420-114716070 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 83,1 | 16 | 257 | | | 68,34 € | | 03420-114716080 | tmavošedá RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 93,1 | 16 | 257 | | | 72,42 € | | 03420-11842605010 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 10 | 5,9 | 25 | 19,2 | 15,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-11842605015 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 15 | 5,9 | 25 | 19,2 | 20,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-11842605020 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 20 | 5,9 | 25 | 19,2 | 25,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-11842605025 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 25 | 5,9 | 25 | 19,2 | 30,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-11842605030 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 30 | 5,9 | 25 | 19,2 | 35,9 | 5 | 24 | | | 21,72 € | | 03420-11842606010 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 10 | 6,8 | 25 | 19,2 | 16,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-11842606015 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 15 | 6,8 | 25 | 19,2 | 21,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-11842606020 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 20 | 6,8 | 25 | 19,2 | 26,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-11842606025 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 25 | 6,8 | 25 | 19,2 | 31,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-11842606030 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 30 | 6,8 | 25 | 19,2 | 36,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-11842606035 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 35 | 6,8 | 25 | 19,2 | 41,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-11842606040 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 40 | 6,8 | 25 | 19,2 | 46,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-11842606045 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 45 | 6,8 | 25 | 19,2 | 51,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-11842606050 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 50 | 6,8 | 25 | 19,2 | 56,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-11843508020 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 20 | 7,8 | 33 | 24,2 | 27,8 | 8 | 63 | | | 22,39 € | | 03420-11843508025 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 25 | 7,8 | 33 | 24,2 | 32,8 | 8 | 63 | | | 22,39 € | | 03420-11843508030 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 30 | 7,8 | 33 | 24,2 | 37,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-11843508035 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 35 | 7,8 | 33 | 24,2 | 42,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-11843508040 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 40 | 7,8 | 33 | 24,2 | 47,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-11843508045 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 45 | 7,8 | 33 | 24,2 | 52,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-11843508050 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 50 | 7,8 | 33 | 24,2 | 57,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-11843510020 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 20 | 8,9 | 33 | 24,2 | 28,9 | 10 | 100 | | | 34,73 € | | 03420-11843510025 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 25 | 8,9 | 33 | 24,2 | 33,9 | 10 | 100 | | | 34,73 € | | 03420-11843510030 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 30 | 8,9 | 33 | 24,2 | 38,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-11843510035 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 35 | 8,9 | 33 | 24,2 | 43,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-11843510040 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 40 | 8,9 | 33 | 24,2 | 48,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-11843510045 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 45 | 8,9 | 33 | 24,2 | 53,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-11843510050 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 50 | 8,9 | 33 | 24,2 | 58,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-11843510060 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 60 | 8,9 | 33 | 24,2 | 68,9 | 10 | 100 | | | 38,35 € | | 03420-11844712025 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 34,9 | 12 | 144 | | | 35,39 € | | 03420-11844712030 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 39,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-11844712035 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 44,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-11844712040 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 49,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-11844712045 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 54,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-11844712050 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 59,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-11844712060 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 69,9 | 12 | 144 | | | 38,93 € | | 03420-11844712070 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 79,9 | 12 | 144 | | | 38,93 € | | 03420-11844712080 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 89,9 | 12 | 144 | | | 40,71 € | | 03420-11844716030 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 43,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-11844716035 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 48,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-11844716040 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 53,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-11844716045 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 58,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-11844716050 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 63,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-11844716060 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 73,1 | 16 | 257 | | | 68,34 € | | 03420-11844716070 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 83,1 | 16 | 257 | | | 68,34 € | | 03420-11844716080 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 93,1 | 16 | 257 | | | 72,42 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|