|
|
03420-10Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a aretací hlavy |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Úchyt z termoplastu.
Úchytka a tlačítko z termoplastu 1.4305.
Čep z nerezové oceli 1.4305.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.Provedení: Madlo tmavošedé. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů. Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti. Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.Přednosti:Lze uskutečnit spojení na velké vzdálenosti. Lze je používat velmi pružně, protože délka čepu nemusí být sladěna s šířkou dílu.Na vyžádání:Jiné délky čepů.Příslušenství:Úchytná pouzdra pro uchycení fixačních čepů s aretcí hlavy 03425 Pojistný spirálový kabel 03199 Přídržné lano s očkem 03199 Klíčový kroužek 03199Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | D | D1 | D2 | D3 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03420-10-002605050 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 1,5 | 3 | 47 | 25 | 20,2 | 50 | 5 | 10 | | | 24,33 € | | 03420-10-002605100 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 1,5 | 3 | 97 | 25 | 20,2 | 100 | 5 | 10 | | | 25,10 € | | 03420-10-002605150 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 1,5 | 3 | 147 | 25 | 20,2 | 150 | 5 | 10 | | | 25,27 € | | 03420-10-002606050 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 2 | 3 | 47 | 25 | 20,2 | 50 | 6 | 14 | | | 24,82 € | | 03420-10-002606100 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 2 | 3 | 97 | 25 | 20,2 | 100 | 6 | 14 | | | 25,62 € | | 03420-10-002606150 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 2 | 3 | 147 | 25 | 20,2 | 150 | 6 | 14 | | | 25,82 € | | 03420-10-003308100 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 3 | 3,5 | 96,5 | 33 | 26,1 | 100 | 8 | 26 | | | 26,57 € | | 03420-10-003308150 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 3 | 3,5 | 146,5 | 33 | 26,1 | 150 | 8 | 26 | | | 27,04 € | | 03420-10-003308200 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 3 | 3,5 | 196,5 | 33 | 26,1 | 200 | 8 | 26 | | | 27,66 € | | 03420-10-003310100 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 4 | 3,5 | 96,5 | 33 | 26,1 | 100 | 10 | 40 | | | 27,37 € | | 03420-10-003310150 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 4 | 3,5 | 146,5 | 33 | 26,1 | 150 | 10 | 40 | | | 28,23 € | | 03420-10-003310200 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 4 | 3,5 | 196,5 | 33 | 26,1 | 200 | 10 | 40 | | | 28,70 € | | 03420-10-004612150 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 4,5 | 3,5 | 146,5 | 39,5 | 31,3 | 150 | 12 | 57 | | | 31,15 € | | 03420-10-004612200 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 4,5 | 3,5 | 196,5 | 39,5 | 31,3 | 200 | 12 | 57 | | | 32,18 € | | 03420-10-004612250 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 4,5 | 3,5 | 246,5 | 39,5 | 31,3 | 250 | 12 | 57 | | | 32,80 € | | 03420-10-004616150 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 6,5 | 4 | 146 | 39,5 | 31,3 | 150 | 16 | 100 | | | 33,88 € | | 03420-10-004616200 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 6,5 | 4 | 196 | 39,5 | 31,3 | 200 | 16 | 100 | | | 35,67 € | | 03420-10-004616250 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 6,5 | 4 | 246 | 39,5 | 31,3 | 250 | 16 | 100 | | | 36,67 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|