|
|
03412Zajišťovací čep z nerezové oceli s úchytem z plastu a... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Úchyt z termoplastu.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
NdFeB magnet. Provedení: Úchyt, černý. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Zástrčné čepy s magnetickou axiální pojistkou slouží pro rychlé a jednoduché zafixování a spojení dílů a obrobků. V rukojeti zabudovaný magnet zaručuje zajištění axiální polohy a přidržení zástrčného čepu v zasunuté poloze.
Hladké povrchy a k nim kolmo orientovaný zástrčný otvor mají na přídržné síly pozitivní vliv.
Pomocí alternativních přídržných systémů lze zajišťovat zástrčné čepy bez možnosti jejich ztráty.
Střihová síla dvoubřitá (F) = S · τ aB max.Na vyžádání:Další délky čepů.Příslušenství:Pojistný spirálový kabel 03199.... Přídržné lano s očkem 03199.... Závěsný kroužek 03199.... Kuličkové řetězy 96390....Odkaz na výkres:1) magnet 2) magnetický díl / obrobek Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | D | D1 | D2 | L2 | L3 | L5 | Montážní otvor | Smyková síla dvoustřižná max.kN | Přídržná síla cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03412-3306015 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 15 | 6 | 22 | 43 | | | 7,06 € | | 03412-3306030 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 30 | 6 | 22 | 43 | | | 7,44 € | | 03412-3306040 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 40 | 6 | 22 | 43 | | | 7,57 € | | 03412-3306050 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 50 | 6 | 22 | 43 | | | 7,74 € | | 03412-3306060 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 60 | 6 | 22 | 43 | | | 7,88 € | | 03412-3306070 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 70 | 6 | 22 | 43 | | | 7,98 € | | 03412-3306080 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 80 | 6 | 22 | 43 | | | 8,11 € | | 03412-3308015 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 15 | 8 | 38 | 43 | | | 7,27 € | | 03412-3308030 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 30 | 8 | 38 | 43 | | | 7,65 € | | 03412-3308040 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 40 | 8 | 38 | 43 | | | 7,85 € | | 03412-3308050 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 50 | 8 | 38 | 43 | | | 8,08 € | | 03412-3308060 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 60 | 8 | 38 | 43 | | | 8,31 € | | 03412-3308070 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 70 | 8 | 38 | 43 | | | 8,54 € | | 03412-3308080 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 80 | 8 | 38 | 43 | | | 8,76 € | | 03412-4610015 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 15 | 10 | 60 | 74 | | | 9,18 € | | 03412-4610030 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 30 | 10 | 60 | 74 | | | 9,63 € | | 03412-4610040 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 40 | 10 | 60 | 74 | | | 9,84 € | | 03412-4610050 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 50 | 10 | 60 | 74 | | | 10,09 € | | 03412-4610060 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 60 | 10 | 60 | 74 | | | 10,34 € | | 03412-4610070 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 70 | 10 | 60 | 74 | | | 10,59 € | | 03412-4610080 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 80 | 10 | 60 | 74 | | | 10,76 € | | 03412-4612030 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 30 | 12 | 86 | 74 | | | 9,89 € | | 03412-4612040 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 40 | 12 | 86 | 74 | | | 10,19 € | | 03412-4612050 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 50 | 12 | 86 | 74 | | | 10,48 € | | 03412-4612060 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 60 | 12 | 86 | 74 | | | 10,78 € | | 03412-4612070 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 70 | 12 | 86 | 74 | | | 11,30 € | | 03412-4612080 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 80 | 12 | 86 | 74 | | | 11,81 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|