|
|
03410Zástrčné čepy s axiální pojistkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Zástrčné čepy slouží pro rychlé a jednoduché zafixování a uchycení dílů a obrobků.
Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.Montáž:V protikusu respektujte rozměr X jako zaváděcí pomůcku.Odkaz na výkres:Faseta pro protikus Xmin. x 45° Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | X | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03410-1206010 | 12 | 6 | 2,1 | 10 | 6 | 19 | 7,4 | 16 | 1,1 | 12 | | | 4,88 € | | 03410-1206012 | 12 | 6 | 2,1 | 12 | 6 | 21 | 7,4 | 18 | 1,1 | 12 | | | 5,03 € | | 03410-1206016 | 12 | 6 | 2,1 | 16 | 6 | 25 | 7,4 | 22 | 1,1 | 12 | | | 5,23 € | | 03410-1206020 | 12 | 6 | 2,1 | 20 | 6 | 29 | 7,4 | 26 | 1,1 | 12 | | | 5,50 € | | 03410-1608012 | 16 | 8 | 2,1 | 12 | 6 | 22 | 9,4 | 18 | 1,1 | 22 | | | 5,14 € | | 03410-1608016 | 16 | 8 | 2,1 | 16 | 6 | 26 | 9,4 | 22 | 1,1 | 22 | | | 5,30 € | | 03410-1608020 | 16 | 8 | 2,1 | 20 | 6 | 30 | 9,4 | 26 | 1,1 | 22 | | | 5,55 € | | 03410-1608025 | 16 | 8 | 2,1 | 25 | 6 | 35 | 9,4 | 31 | 1,1 | 22 | | | 5,88 € | | 03410-2010012 | 20 | 10 | 2,8 | 12 | 8 | 24 | 11,8 | 20 | 1,2 | 35 | | | 5,21 € | | 03410-2010016 | 20 | 10 | 2,8 | 16 | 8 | 28 | 11,8 | 24 | 1,2 | 35 | | | 5,45 € | | 03410-2010020 | 20 | 10 | 2,8 | 20 | 8 | 32 | 11,8 | 28 | 1,2 | 35 | | | 5,66 € | | 03410-2010025 | 20 | 10 | 2,8 | 25 | 8 | 37 | 11,8 | 33 | 1,2 | 35 | | | 6,04 € | | 03410-2412016 | 24 | 12 | 2,8 | 16 | 8 | 29 | 13,8 | 24 | 1,2 | 51 | | | 5,58 € | | 03410-2412020 | 24 | 12 | 2,8 | 20 | 8 | 33 | 13,8 | 28 | 1,2 | 51 | | | 5,82 € | | 03410-2412025 | 24 | 12 | 2,8 | 25 | 8 | 38 | 13,8 | 33 | 1,2 | 51 | | | 6,07 € | | 03410-2412030 | 24 | 12 | 2,8 | 30 | 8 | 43 | 13,8 | 38 | 1,2 | 51 | | | 6,56 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|