|
|
03400Zajišťovací čepy z oceli, se sklopnou pojistkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Zástrčné čepy se sklopnou pojistkou slouží pro rychlé a jednoduché zafixování, ale též k trvalému spojení pohyblivých dílů a obrobků. Široká sklopná pojistka umožňuje zajištění spojovaných dílů na velkém průřezu. Kromě toho jej lze zatěžovat v axiálním směru. Aretační drážky ve sklopné pojistce kromě toho umožňují čisté zajištění v polohách "Zavřeno" a "Otevřeno".Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | Roztahovací síla F N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03400-06025 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 25 | 6 | 45 | 31 | 6 | 12 | 190 | | | 12,06 € | | 03400-06040 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 40 | 6 | 60 | 46 | 6 | 12 | 190 | | | 12,31 € | | 03400-06050 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 50 | 6 | 70 | 56 | 6 | 12 | 190 | | | 12,68 € | | 03400-08025 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 25 | 6 | 46 | 31 | 8 | 21 | 270 | | | 12,68 € | | 03400-08040 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 40 | 6 | 61 | 46 | 8 | 21 | 270 | | | 13,09 € | | 03400-08050 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 50 | 6 | 71 | 56 | 8 | 21 | 270 | | | 13,29 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|