|
|
03196Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru L |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Čep z nerezové oceli 1.4542.
Držadlo tlakově litý hliníkový odlitek EN-AC 46000.
Pojistka hliník EN-AW 2024 T4.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli. Provedení: Čep kalený min. 40 HRC a pasivovaný. Držadlo černé, eloxované. Pojistka modrá, eloxovaná. Kuličky kalené 58 +4 HRC a pasivované. Tlačná pružina pasivovaná.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení dílů a obrobků. Stisknutím tlačítka je možné obě kuličky odblokovat a tím uvolnit spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky spojení bezpečně a neuvolnitelně. Dle potřeby lze fixační čepy s kuličkou opatřit přídržným lankem.
Čep z vysoce pevnostní nerezové vytvrzené oceli připouští extrémní zatížení při optimální ochraně proti opotřebení.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti. Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.Příslušenství:Pojistný spirálový kabel 03199-10200 Přídržné lanko s očkem 03199-.... Závěsný kroužek 03199-15/19/23 Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou 03197....Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | Filtr |
---|
03196-14405*** | 46,7 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 10/15/20/25/30/35/40/50/60/70 | 6 | 30,7 | 19,3 | 16/21/26/31/36/41/46/56/66/76 | 5 | 24,4 | | 03196-14406*** | 46,7 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80 | 7 | 30,7 | 19,3 | 17/22/27/32/37/42/47/57/67/77/87 | 6 | 35,64 | | 03196-14408*** | 46,7 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80 | 8 | 30,7 | 19,3 | 18/23/28/33/38/43/48/58/68/78/88 | 8 | 63,8 | | 03196-15110*** | 54,1 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 15/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100 | 9 | 34,8 | 22,1 | 24/29/34/39/44/49/59/69/79/89/99/109 | 10 | 100,1 | | 03196-15712*** | 60,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100 | 10 | 40,6 | 25,4 | 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110 | 12 | 144,06 | | 03196-16816*** | 68,3 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 25/30/35/40/50/60/70/80/90/100 | 14 | 45 | 28,2 | 39/44/49/54/64/74/84/94/104/114 | 16 | 257,18 | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|