|
|
03195Zajišťovací čepy z oceli, s klíčovým kroužkem z nerezové oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Čep ocel. Kroužek na klíče z nerezové oceli.Provedení: Čep zinkovaný. Klíčový kroužek bez povrchové úpravy.Upozornění:Zástrčné čepy slouží pro rychlé a jednoduché zafixování a spojení dílů a obrobků.
Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.
Zástrčné čepy s klíčovým kroužkem jsou cenově výhodnější varianty k zástrčným čepům.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | L | L1 | L5 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03195-102306015 | 23 | 6 | 6,5 | 15 | 7 | 22 | 22 | | | 4,70 € | | 03195-102306020 | 23 | 6 | 6,5 | 20 | 7 | 27 | 22 | | | 4,82 € | | 03195-102306030 | 23 | 6 | 6,5 | 30 | 7 | 37 | 22 | | | 4,92 € | | 03195-102306040 | 23 | 6 | 6,5 | 40 | 7 | 47 | 22 | | | 5,06 € | | 03195-102808030 | 28 | 8 | 8,8 | 30 | 8 | 38 | 38 | | | 4,92 € | | 03195-102808040 | 28 | 8 | 8,8 | 40 | 8 | 48 | 38 | | | 5,06 € | | 03195-102808050 | 28 | 8 | 8,8 | 50 | 8 | 58 | 38 | | | 5,22 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|