Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistou maticí
03089_D

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089_D Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistou maticí 207 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-8903Docelkalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 10,91 €
03089-8004Docelkalenátmavošedá RAL 70214M8x11829,566410131412  10,42 €
03089-8105Docelkalenátmavošedá RAL 70215M10x12134,587513171,3512  9,91 €
03089-8206Docelkalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  10,70 €
03089-8308Docelkalenátmavošedá RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  12,78 €
03089-8410Docelkalenátmavošedá RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 20,75 €
03089-890384Docelkalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 10,91 €
03089-800484Docelkalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11829,566410131412 10,42 €
03089-810584Docelkalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12134,587513171,3512 9,91 €
03089-820684Docelkalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 10,70 €
03089-830884Docelkalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 12,78 €
03089-841084Docelkalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 20,75 €
03089-18903Dnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 15,96 €
03089-18004Dnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70214M8x11829,566410131412  15,23 €
03089-18105Dnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70215M10x12134,587513171,3512  14,52 €
03089-18206Dnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  17,04 €
03089-18308Dnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  22,98 €
03089-18410Dnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 42,93 €
03089-1890384Dnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 15,96 €
03089-1800484Dnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30204M8x11829,566410131412 15,23 €
03089-1810584Dnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30205M10x12134,587513171,3512 14,52 €
03089-1820684Dnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 17,04 €
03089-1830884Dnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 22,98 €
03089-1841084Dnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 42,93 €