|
|
03089_CAretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020. Provedení: Ocelové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.Na vyžádání:Nadstandardní provedení. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Zdvih S | SW1 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03089-7903 | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 10,82 € | | 03089-7004 | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 10,28 € | | 03089-7105 | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 9,79 € | | 03089-7206 | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 10,55 € | | 03089-7308 | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 12,52 € | | 03089-7410 | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 20,40 € | | 03089-790384 | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 10,82 € | | 03089-700484 | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 10,28 € | | 03089-710584 | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 9,79 € | | 03089-720684 | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 10,55 € | | 03089-730884 | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 12,52 € | | 03089-741084 | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 20,40 € | | 03089-17903 | C | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 15,76 € | | 03089-17004 | C | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 15,08 € | | 03089-17105 | C | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 14,36 € | | 03089-17206 | C | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 16,51 € | | 03089-17308 | C | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 22,29 € | | 03089-17410 | C | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 42,04 € | | 03089-1790384 | C | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 15,76 € | | 03089-1700484 | C | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 15,08 € | | 03089-1710584 | C | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 14,36 € | | 03089-1720684 | C | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 16,51 € | | 03089-1730884 | C | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 22,29 € | | 03089-1741084 | C | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 42,04 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|