Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089_B Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem a pojistou maticí 171 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem a pojistou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-6903Bocelkalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 8,45 €
03089-6004Bocelkalenátmavošedá RAL 70214M8x11829,566410131412  8,06 €
03089-6105Bocelkalenátmavošedá RAL 70215M10x12134,587513171,3512  7,69 €
03089-6206Bocelkalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  8,48 €
03089-6308Bocelkalenátmavošedá RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  10,64 €
03089-6410Bocelkalenátmavošedá RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 16,00 €
03089-690384Bocelkalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 8,45 €
03089-600484Bocelkalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11829,566410131412 8,06 €
03089-610584Bocelkalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12134,587513171,3512 7,69 €
03089-620684Bocelkalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 8,48 €
03089-630884Bocelkalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 10,64 €
03089-641084Bocelkalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 16,00 €
03089-16903Bnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 14,36 €
03089-16004Bnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70214M8x11829,566410131412  13,72 €
03089-16105Bnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70215M10x12134,587513171,3512  13,05 €
03089-16206Bnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  15,47 €
03089-16308Bnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  20,27 €
03089-16410Bnerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 33,87 €
03089-1690384Bnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 14,36 €
03089-1600484Bnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30204M8x11829,566410131412 13,72 €
03089-1610584Bnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30205M10x12134,587513171,3512 13,05 €
03089-1620684Bnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 15,47 €
03089-1630884Bnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 20,27 €
03089-1641084Bnerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 33,87 €