Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089_A Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem 195 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-5903Aocelkalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 7,99 €
03089-5004Aocelkalenátmavošedá RAL 70214M8x11829,5664101412  7,62 €
03089-5105Aocelkalenátmavošedá RAL 70215M10x12134,5875131,3512  7,26 €
03089-5206Aocelkalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  8,04 €
03089-5308Aocelkalenátmavošedá RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  10,13 €
03089-5410Aocelkalenátmavošedá RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 15,26 €
03089-590384Aocelkalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 7,99 €
03089-500484Aocelkalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11829,5664101412 7,62 €
03089-510584Aocelkalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12134,5875131,3512 7,26 €
03089-520684Aocelkalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 8,04 €
03089-530884Aocelkalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 10,13 €
03089-541084Aocelkalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 15,26 €
03089-15903Anerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 13,01 €
03089-15004Anerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70214M8x11829,5664101412  12,45 €
03089-15105Anerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70215M10x12134,5875131,3512  11,82 €
03089-15206Anerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  14,13 €
03089-15308Anerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  18,14 €
03089-15410Anerezová ocelnetvrzenotmavošedá RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 31,57 €
03089-1590384Anerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 13,01 €
03089-1500484Anerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30204M8x11829,5664101412 12,45 €
03089-1510584Anerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30205M10x12134,5875131,3512 11,82 €
03089-1520684Anerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 14,13 €
03089-1530884Anerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 18,14 €
03089-1541084Anerezová ocelnetvrzenobezpečnostní červená RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 31,57 €