|
|
03089Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020. Provedení: Ocelové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089Odkaz na výkres:Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Zdvih S | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03089-5903 | A | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4 | 10 | | | 8,27 € | | 03089-5004 | A | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | - | 1 | 4 | 12 | | | 7,89 € | | 03089-5105 | A | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 7,50 € | | 03089-5206 | A | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 8,31 € | | 03089-5308 | A | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | - | 2,3 | 14 | 28 | | | 10,48 € | | 03089-5410 | A | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 32 | | | 15,78 € | | 03089-590384 | A | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4 | 10 | | | 8,27 € | | 03089-500484 | A | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | - | 1 | 4 | 12 | | | 7,89 € | | 03089-510584 | A | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 7,50 € | | 03089-520684 | A | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 8,31 € | | 03089-530884 | A | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | - | 2,3 | 14 | 28 | | | 10,48 € | | 03089-541084 | A | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 32 | | | 15,78 € | | 03089-15903 | A | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4 | 10 | | | 13,44 € | | 03089-15004 | A | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | - | 1 | 4 | 12 | | | 12,88 € | | 03089-15105 | A | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,22 € | | 03089-15206 | A | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,62 € | | 03089-15308 | A | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | - | 2,3 | 14 | 28 | | | 18,76 € | | 03089-15410 | A | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 32 | | | 32,64 € | | 03089-1590384 | A | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4 | 10 | | | 13,44 € | | 03089-1500484 | A | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | - | 1 | 4 | 12 | | | 12,88 € | | 03089-1510584 | A | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,22 € | | 03089-1520684 | A | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,62 € | | 03089-1530884 | A | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | - | 2,3 | 14 | 28 | | | 18,76 € | | 03089-1541084 | A | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 32 | | | 32,64 € | | 03089-6903 | B | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 8,45 € | | 03089-6004 | B | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 8,06 € | | 03089-6105 | B | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 7,69 € | | 03089-6206 | B | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8,48 € | | 03089-6308 | B | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 10,64 € | | 03089-6410 | B | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 16,00 € | | 03089-690384 | B | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 8,45 € | | 03089-600484 | B | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 8,06 € | | 03089-610584 | B | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 7,69 € | | 03089-620684 | B | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8,48 € | | 03089-630884 | B | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 10,64 € | | 03089-641084 | B | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 16,00 € | | 03089-16903 | B | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 14,36 € | | 03089-16004 | B | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 13,72 € | | 03089-16105 | B | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 13,05 € | | 03089-16206 | B | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,47 € | | 03089-16308 | B | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 20,27 € | | 03089-16410 | B | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 33,87 € | | 03089-1690384 | B | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 14,36 € | | 03089-1600484 | B | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 13,72 € | | 03089-1610584 | B | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 13,05 € | | 03089-1620684 | B | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,47 € | | 03089-1630884 | B | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 20,27 € | | 03089-1641084 | B | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 33,87 € | | 03089-7903 | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4 | 10 | | | 10,82 € | | 03089-7004 | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | - | 1 | 4 | 12 | | | 10,28 € | | 03089-7105 | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 9,79 € | | 03089-7206 | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 10,55 € | | 03089-7308 | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | - | 2,3 | 14 | 28 | | | 12,52 € | | 03089-7410 | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 32 | | | 20,40 € | | 03089-790384 | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4 | 10 | | | 10,82 € | | 03089-700484 | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | - | 1 | 4 | 12 | | | 10,28 € | | 03089-710584 | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 9,79 € | | 03089-720684 | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 10,55 € | | 03089-730884 | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | - | 2,3 | 14 | 28 | | | 12,52 € | | 03089-741084 | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 32 | | | 20,40 € | | 03089-17903 | C | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4 | 10 | | | 15,76 € | | 03089-17004 | C | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | - | 1 | 4 | 12 | | | 15,08 € | | 03089-17105 | C | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 14,36 € | | 03089-17206 | C | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 16,51 € | | 03089-17308 | C | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | - | 2,3 | 14 | 28 | | | 22,29 € | | 03089-17410 | C | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 32 | | | 42,04 € | | 03089-1790384 | C | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4 | 10 | | | 15,76 € | | 03089-1700484 | C | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | - | 1 | 4 | 12 | | | 15,08 € | | 03089-1710584 | C | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 14,36 € | | 03089-1720684 | C | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 16,51 € | | 03089-1730884 | C | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | - | 2,3 | 14 | 28 | | | 22,29 € | | 03089-1741084 | C | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 32 | | | 42,04 € | | 03089-8903 | D | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 10,91 € | | 03089-8004 | D | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 10,42 € | | 03089-8105 | D | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 9,91 € | | 03089-8206 | D | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 10,70 € | | 03089-8308 | D | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 12,78 € | | 03089-8410 | D | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 20,75 € | | 03089-890384 | D | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 10,91 € | | 03089-800484 | D | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 10,42 € | | 03089-810584 | D | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 9,91 € | | 03089-820684 | D | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 10,70 € | | 03089-830884 | D | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 12,78 € | | 03089-841084 | D | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 20,75 € | | 03089-18903 | D | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 15,96 € | | 03089-18004 | D | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 15,23 € | | 03089-18105 | D | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 14,52 € | | 03089-18206 | D | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17,04 € | | 03089-18308 | D | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 22,98 € | | 03089-18410 | D | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 42,93 € | | 03089-1890384 | D | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 15,96 € | | 03089-1800484 | D | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 15,23 € | | 03089-1810584 | D | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 14,52 € | | 03089-1820684 | D | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17,04 € | | 03089-1830884 | D | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 22,98 € | | 03089-1841084 | D | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 42,93 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|