|
|
03096_UAretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli bez nákružku, s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aaretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Klíčový kroužek 1.4310, bez povrchové úpravy.Provedení: Ocelové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy. Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve po vysunutí aretačního čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Závěsný kroužek umožňuje ovládání aretačního čepu, např. automaticky (programově řízené) pomocí pneumatického válce nebo dálkovým ovládáním pomocí lanka vedeného v bovdenu. Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba nasadit na závitovou vložku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | D4 | L | L1 | Zdvih S | SW | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Objednací číslo klíč ke šroubu | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03096-4004 | U | ocel | kalená | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 6,15 € | | 03096-4105 | U | ocel | kalená | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 5,70 € | | 03096-4206 | U | ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 6,18 € | | 03096-4308 | U | ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 7,44 € | | 03096-4410 | U | ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 11,03 € | | 03096-04004 | U | nerezová ocel | kalená | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 10,90 € | | 03096-04105 | U | nerezová ocel | kalená | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 10,41 € | | 03096-04206 | U | nerezová ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 11,81 € | | 03096-04308 | U | nerezová ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 13,98 € | | 03096-04410 | U | nerezová ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 20,48 € | | 03096-14004 | U | nerezová ocel | netvrzeno | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 10,90 € | | 03096-14105 | U | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 10,41 € | | 03096-14206 | U | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 11,81 € | | 03096-14308 | U | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 13,98 € | | 03096-14410 | U | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 20,48 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|