|
|
03098Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.0403 svařitelné.
Aretační kolík třídy pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík nekalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4305.
Klíčový kroužek 1.4310, bez povrchové úpravy.Provedení: Ocelové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy. Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve po vysunutí aretačního čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Kromě toho závitový kolík umožňuje ovládání aretačního čepu, např. automaticky (programově řízené) pomocí pneumatického válce nebo ovládání na dálku pomocí lanka vedeného v bovdenu. Pokud je aretační čep přivařen, měla by být objímka přivařena, aby nedošlo k tepelnému poškození pružiny vlivem vysokých teplot.Na vyžádání:Nadstandardní provedení. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | D4 | L | L1 | Zdvih S | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03098-4004 | ocel | kalená | 4 | 10 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 7,34 € | | 03098-4105 | ocel | kalená | 5 | 12 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 6,99 € | | 03098-4206 | ocel | kalená | 6 | 14 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 7,75 € | | 03098-4308 | ocel | kalená | 8 | 18 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10,02 € | | 03098-4410 | ocel | kalená | 10 | 22 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 15,36 € | | 03098-04004 | nerezová ocel | kalená | 4 | 10 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 12,45 € | | 03098-04105 | nerezová ocel | kalená | 5 | 12 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,88 € | | 03098-04206 | nerezová ocel | kalená | 6 | 14 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,54 € | | 03098-04308 | nerezová ocel | kalená | 8 | 18 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,96 € | | 03098-04410 | nerezová ocel | kalená | 10 | 22 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 28,43 € | | 03098-14004 | nerezová ocel | netvrzeno | 4 | 10 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 12,45 € | | 03098-14105 | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | 12 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,88 € | | 03098-14206 | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | 14 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,54 € | | 03098-14308 | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | 18 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,96 € | | 03098-14410 | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | 22 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 28,43 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|