Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Aretační a upínací úchyt umožňuje polohování, zajištění a upínání různých přestavovacích prvků jen s jedním výrobkem. Aretování může být provedeno tvarově pomocí čepů a upínání silově pomocí čelní plochy pouzdra. Pokud není spojení kompletně blokováno aretačním kolíkem, zobrazí se to vyčnívajícím signálním knoflíkem.Materiál:Hvězdicový úchyt z termoplastu, tmavošedý.
Signální tlačítko termoplastu, červené.
Závitové pouzdro 1.0718.
Aretační kolík z nerezové oceli 1.4305
Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Přednosti:Optické zobrazení blokovací funkce.
Aretace a upínání v produktu.
Ergonomická obsluha pomocí hvězdicového úchytu.
Na vyžádání:Nestandardní provedení.Příslušenství:Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03191 Aretovací a upínací úchyt s optickou detekcí blokování 526 kB

Výkresy

Aretovací a upínací úchyt s optickou detekcí blokování

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3HH1LL1Zdvih
S
SWCADPřís.CenaObjednat
03191-1080404M832142010391548 7,83 €
03191-2100505M10401824,91346,917510 8,58 €
03191-3120606M12502232175820612 9,71 €
03191-4160808M16632640,32174,326816 11,07 €
03191-1080414M8x132142010391548 7,83 €
03191-2100515M10x1401824,91346,917510 8,58 €
03191-3120616M12x1,5502232175820612 9,71 €
03191-4160818M16x1,5632640,32174,326816 11,07 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2021 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83