|
|
03184Kuželová pouzdra |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Pouzdro hodící se k přesným aretačním čepům 03182.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03184-10 | 7,1 | 19 | 16 | 11 | 8,5 | | | 19,11 € | | 03184-12 | 8,28 | 23 | 20 | 13 | 10 | | | 21,62 € | | 03184-16 | 11,52 | 28 | 25 | 17 | 14 | | | 23,06 € | | 03184-20 | 15,49 | 33 | 30 | 16 | 13 | | | 26,16 € | | 03184-25 | 19,7 | 42 | 38 | 19 | 16 | | | 32,97 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|