Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel třídy pevnosti 5.8.Provedení: Brynýrováno. Aretační kolík kalený a broušený.Upozornění:Uzávěry se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením uzávěru o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Zaskakovací vrub způsobí, že se uzávěr v této poloze udrží.
Odkaz na výkres:
Provedení B: držadlo bez povrchové úpravy s maticí
Provedení D: držadlo komaxitováno s maticí
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03099_BD Uzávěry, tvar B a D 299 kB

Výkresy

Uzávěry, tvar B a D

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03099-050410B4M1010382520936171814 12,26 €
03099-050510B5M1010382520936171,3814 12,26 €
03099-050610B6M1010382520936171,8814 12,26 €
03099-0504101B4M10x110382520936171814 12,26 €
03099-0505101B5M10x110382520936171,3814 12,26 €
03099-0506101B6M10x110382520936171,8814 12,26 €
03099-050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 12,41 €
03099-050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 12,41 €
03099-050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 12,41 €
03099-0505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 12,41 €
03099-0506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 12,41 €
03099-0508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 12,41 €
03099-050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 14,94 €
03099-050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 14,94 €
03099-051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 14,94 €
03099-0506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 14,94 €
03099-0508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 14,94 €
03099-0510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 14,94 €
03099-050820B8M202070503518612302,32060 17,19 €
03099-051020B10M202070503518612302,82060 17,19 €
03099-051220B12M2020705035186123032060 17,19 €
03099-0508201B8M20x1,52070503518612302,32060 17,19 €
03099-0510201B10M20x1,52070503518612302,82060 17,19 €
03099-0512201B12M20x1,520705035186123032060 17,19 €
03099-070410D4M1010382520936171814 12,70 €
03099-070510D5M1010382520936171,3814 12,70 €
03099-070610D6M1010382520936171,8814 12,70 €
03099-0704101D4M10x110382520936171814 12,70 €
03099-0705101D5M10x110382520936171,3814 12,70 €
03099-0706101D6M10x110382520936171,8814 12,70 €
03099-070512D5M121246,8302510,83,68191,3815 12,97 €
03099-070612D6M121246,8302510,83,68191,8815 12,97 €
03099-070812D8M121246,8302510,83,68192,3815 12,97 €
03099-0705121D5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 12,97 €
03099-0706121D6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 12,97 €
03099-0708121D8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 12,97 €
03099-070616D6M161660,4403214,44,810241,81535 15,51 €
03099-070816D8M161660,4403214,44,810242,31535 15,51 €
03099-071016D10M161660,4403214,44,810242,81535 15,51 €
03099-0706161D6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 15,51 €
03099-0708161D8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 15,51 €
03099-0710161D10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 15,51 €
03099-070820D8M202070503518612302,32060 17,73 €
03099-071020D10M202070503518612302,82060 17,73 €
03099-071220D12M2020705035186123032060 17,73 €
03099-0708201D8M20x1,52070503518612302,32060 17,73 €
03099-0710201D10M20x1,52070503518612302,82060 17,73 €
03099-0712201D12M20x1,520705035186123032060 17,73 €

Další zboží tohoto druhu