Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel třídy pevnosti 5.8.Provedení: Brynýrováno. Aretační kolík kalený a broušený.Upozornění:Uzávěry se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením uzávěru o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Zaskakovací vrub způsobí, že se uzávěr v této poloze udrží.
Odkaz na výkres:
Provedení A: držadlo bez povrchové úpravy, bez matice
Provedení C: držadlo komaxitováno bez matice
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03099_AC Uzávěry, provedení A, B, C, D 286 kB

Výkresy

Uzávěry, provedení A, B, C, D

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1L3BB1HF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03099-040410A4M10103825209361814 12,13 €
03099-040510A5M10103825209361,3814 12,13 €
03099-040610A6M10103825209361,8814 12,13 €
03099-0404101A4M10x1103825209361814 12,13 €
03099-0405101A5M10x1103825209361,3814 12,13 €
03099-0406101A6M10x1103825209361,8814 12,13 €
03099-040512A5M121246,8302510,83,681,3815 12,32 €
03099-040612A6M121246,8302510,83,681,8815 12,32 €
03099-040812A8M121246,8302510,83,682,3815 12,32 €
03099-0405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 12,32 €
03099-0406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 12,32 €
03099-0408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 12,32 €
03099-040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 14,78 €
03099-040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 14,78 €
03099-041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 14,78 €
03099-0406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 14,78 €
03099-0408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 14,78 €
03099-0410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 14,78 €
03099-040820A8M2020705035186122,32060 16,43 €
03099-041020A10M2020705035186122,82060 16,43 €
03099-041220A12M20207050351861232060 16,43 €
03099-0408201A8M20x1,520705035186122,32060 16,43 €
03099-0410201A10M20x1,520705035186122,82060 16,43 €
03099-0412201A12M20x1,5207050351861232060 16,43 €
03099-060410C4M10103825209361814 12,62 €
03099-060510C5M10103825209361,3814 12,62 €
03099-060610C6M10103825209361,8814 12,62 €
03099-0604101C4M10x1103825209361814 12,62 €
03099-0605101C5M10x1103825209361,3814 12,62 €
03099-0606101C6M10x1103825209361,8814 12,62 €
03099-060512C5M121246,8302510,83,681,3815 12,88 €
03099-060612C6M121246,8302510,83,681,8815 12,88 €
03099-060812C8M121246,8302510,83,682,3815 12,88 €
03099-0605121C5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 12,88 €
03099-0606121C6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 12,88 €
03099-0608121C8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 12,88 €
03099-060616C6M161660,4403214,44,8101,81535 15,40 €
03099-060816C8M161660,4403214,44,8102,31535 15,40 €
03099-061016C10M161660,4403214,44,8102,81535 15,40 €
03099-0606161C6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 15,40 €
03099-0608161C8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 15,40 €
03099-0610161C10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 15,40 €
03099-060820C8M2020705035186122,32060 17,45 €
03099-061020C10M2020705035186122,82060 17,45 €
03099-061220C12M20207050351861232060 17,45 €
03099-0608201C8M20x1,520705035186122,32060 17,45 €
03099-0610201C10M20x1,520705035186122,82060 17,45 €
03099-0612201C12M20x1,5207050351861232060 17,45 €

Další zboží tohoto druhu