|
|
03099_ACUzávěry, provedení A, B, C, D |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel třídy pevnosti 5.8.Provedení: Brynýrováno. Aretační kolík kalený a broušený.Upozornění:Uzávěry se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením uzávěru o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku. Zaskakovací vrub způsobí, že se uzávěr v této poloze udrží.Odkaz na výkres:Provedení A: držadlo bez povrchové úpravy, bez matice Provedení C: držadlo komaxitováno bez matice StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo Provedení A | Objednací číslo Provedení C | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Filtr |
---|
03099-040410 | 03099-060410 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | 03099-040510 | 03099-060510 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | 03099-040610 | 03099-060610 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | 03099-0404101 | 03099-0604101 | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | 03099-0405101 | 03099-0605101 | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | 03099-0406101 | 03099-0606101 | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | 03099-040512 | 03099-060512 | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | 03099-040612 | 03099-060612 | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | 03099-040812 | 03099-060812 | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | 03099-0405121 | 03099-0605121 | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | 03099-0406121 | 03099-0606121 | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | 03099-0408121 | 03099-0608121 | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | 03099-040616 | 03099-060616 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | 03099-040816 | 03099-060816 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | 03099-041016 | 03099-061016 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | 03099-0406161 | 03099-0606161 | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | 03099-0408161 | 03099-0608161 | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | 03099-0410161 | 03099-0610161 | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | 03099-040820 | 03099-060820 | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | 03099-041020 | 03099-061020 | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | 03099-041220 | 03099-061220 | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | 03099-0408201 | 03099-0608201 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | 03099-0410201 | 03099-0610201 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | 03099-0412201 | 03099-0612201 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|