|
|
03099Uzávěry nerezové |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305. Provedení: Bez povrchové úpravy. Aretační kolík broušený, nekalený.Upozornění:Uzávěry ovládané páčkou se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku. Zaskakovací zářez způsobí, že se závora v této poloze udrží.Odkaz na výkres:Provedení A: úchyt ,bez povrstvení, bez matice Provedení B: úchyt bez povrstvení, s maticí Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03099-1040410 | A | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1 | 8 | 14 | | | 15,18 € | | 03099-1040510 | A | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 | | | 15,18 € | | 03099-1040610 | A | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 | | | 15,18 € | | 03099-10404101 | A | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1 | 8 | 14 | | | 15,18 € | | 03099-10405101 | A | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 | | | 15,18 € | | 03099-10406101 | A | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 | | | 15,18 € | | 03099-1040512 | A | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 | | | 16,56 € | | 03099-1040612 | A | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 | | | 16,56 € | | 03099-1040812 | A | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 | | | 16,56 € | | 03099-10405121 | A | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 | | | 16,56 € | | 03099-10406121 | A | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 | | | 16,56 € | | 03099-10408121 | A | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 | | | 16,56 € | | 03099-1040616 | A | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 | | | 18,23 € | | 03099-1040816 | A | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,23 € | | 03099-1041016 | A | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 | | | 18,23 € | | 03099-10406161 | A | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 | | | 18,23 € | | 03099-10408161 | A | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,23 € | | 03099-10410161 | A | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 | | | 18,23 € | | 03099-1040820 | A | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 | | | 21,65 € | | 03099-1041020 | A | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 | | | 21,65 € | | 03099-1041220 | A | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 3 | 20 | 60 | | | 21,65 € | | 03099-10408201 | A | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 | | | 21,65 € | | 03099-10410201 | A | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 | | | 21,65 € | | 03099-10412201 | A | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 3 | 20 | 60 | | | 21,65 € | | 03099-1050410 | B | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 15,55 € | | 03099-1050510 | B | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15,55 € | | 03099-1050610 | B | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15,55 € | | 03099-10504101 | B | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 15,55 € | | 03099-10505101 | B | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15,55 € | | 03099-10506101 | B | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15,55 € | | 03099-1050512 | B | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 17,12 € | | 03099-1050612 | B | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 17,12 € | | 03099-1050812 | B | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 17,12 € | | 03099-10505121 | B | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 17,12 € | | 03099-10506121 | B | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 17,12 € | | 03099-10508121 | B | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 17,12 € | | 03099-1050616 | B | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19,23 € | | 03099-1050816 | B | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,23 € | | 03099-1051016 | B | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19,23 € | | 03099-10506161 | B | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19,23 € | | 03099-10508161 | B | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,23 € | | 03099-10510161 | B | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19,23 € | | 03099-1050820 | B | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23,93 € | | 03099-1051020 | B | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23,93 € | | 03099-1051220 | B | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 23,93 € | | 03099-10508201 | B | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 23,93 € | | 03099-10510201 | B | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 23,93 € | | 03099-10512201 | B | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 23,93 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|