Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Hliník 3.2163.Provedení: Černé.Upozornění:Přídržné prvky představují pomoc při montáži závory a aretačního čepu a rozšiřují jejich oblast využití. Použitelné se šrouby s válcovou hlavou DIN 912 / ISO 4762.Odkaz na výkres:
Provedení A: upevňovací otvor rovnoběžná se závitem
Provedení B: upevňovací otvor kolmá na závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03099 Přídržné prvky, hliník 241 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přídržné prvky, hliník

Přídržné prvky, hliník, provedení A

více informací

Výkresy

Přídržné prvky, hliník, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1D2D3ABHH1LTCADPřís.CenaObjednat
03099-306AM64,58201013-303,2 3,00 €
03099-3061AM6x0,754,58201013-303,2 3,00 €
03099-308AM84,58201013-303,2 3,00 €
03099-3081AM8x14,58201013-303,2 3,00 €
03099-310AM105,510241218-373,9 3,59 €
03099-3101AM10x15,510241218-373,9 3,59 €
03099-312AM125,510241218-373,9 3,59 €
03099-3121AM12x1,55,510241218-373,9 3,59 €
03099-316AM165,510321525-463,9 4,70 €
03099-3161AM16x1,55,510321525-463,9 4,70 €
03099-320AM205,510321525-463,9 4,70 €
03099-3201AM20x1,55,510321525-463,9 4,70 €

Přídržné prvky, hliník, provedení B

více informací

Výkresy

Přídržné prvky, hliník, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1D2D3ABHH1LTCADPřís.CenaObjednat
03099-406BM64,5820102110304,5 3,00 €
03099-4061BM6x0,754,5820102110304,5 3,00 €
03099-408BM84,5820102110304,5 3,00 €
03099-4081BM8x14,5820102110304,5 3,00 €
03099-410BM105,51024122613365,5 3,59 €
03099-4101BM10x15,51024122613365,5 3,59 €
03099-412BM125,51024122613365,5 3,59 €
03099-4121BM12x1,55,51024122613365,5 3,59 €
03099-416BM165,51032152917465,5 4,70 €
03099-4161BM16x1,55,51032152917465,5 4,70 €
03099-420BM205,51032152917465,5 4,70 €
03099-4201BM20x1,55,51032152917465,5 4,70 €