Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Bez povrchové úpravy. Aretační kolík broušený, nekalený.Upozornění:Uzávěry s páčkou se používají tehdy, když aretační kolík nesmí dočasně vyčnívat. Otočením závory o 180° se aretační kolík zasune.
Zaskakovací zářez způsobí, že uzávěr v této poloze drží. Dorazem 180° se zabrání přeskočení zářezu rastru a tím zabrání novému vysunutí aretačního kolíku.
Volbou strany dorazu se definuje směr otáčení zástrčky.
Odkaz na výkres:
Provedení A: úchyt ,bez povrstvení, bez matice
Provedení B: úchyt bez povrstvení, s maticí

1) doraz levý
2) doraz pravý
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03099-21 Aretační čepy s páčkou, nerezové s dorazem 316 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy s páčkou, nerezové s dorazem

Aretační čepy s páčkou nerezové s dorazem, provedení A

více informací

Výkresy

Aretační čepy s páčkou nerezové s dorazem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníSpecifikaceDD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03099-21-1040410Alevé4M1010382515936101814 15,27 €
03099-21-1040510Alevé5M1010382515936101,3814 15,27 €
03099-21-1040610Alevé6M1010382515936101,8814 15,27 €
03099-21-1040512Alevé5M121247,8301910,83,68121,3815 16,66 €
03099-21-1040612Alevé6M121247,8301910,83,68121,8815 16,66 €
03099-21-1040812Alevé8M121247,8301910,83,68122,3815 16,66 €
03099-21-1040616Alevé6M161660,4402614,44,810161,81535 18,32 €
03099-21-1040816Alevé8M161660,4402614,44,810162,31535 18,32 €
03099-21-1041016Alevé10M161660,4402614,44,810162,81535 18,32 €
03099-21-10408201Alevé8M20x1,52070503018612202,32060 21,77 €
03099-21-10410201Alevé10M20x1,52070503018612202,82060 21,77 €
03099-21-10412201Alevé12M20x1,520705030186122032060 21,77 €
03099-21-2040410Apravé4M1010382515936101814 15,27 €
03099-21-2040510Apravé5M1010382515936101,3814 15,27 €
03099-21-2040610Apravé6M1010382515936101,8814 15,27 €
03099-21-2040512Apravé5M121247,8301910,83,68121,3815 16,66 €
03099-21-2040612Apravé6M121247,8301910,83,68121,8815 16,66 €
03099-21-2040812Apravé8M121247,8301910,83,68122,3815 16,66 €
03099-21-2040616Apravé6M161660,4402614,44,810161,81535 18,32 €
03099-21-2040816Apravé8M161660,4402614,44,810162,31535 18,32 €
03099-21-2041016Apravé10M161660,4402614,44,810162,81535 18,32 €
03099-21-20408201Apravé8M20x1,52070503018612202,32060 21,77 €
03099-21-20410201Apravé10M20x1,52070503018612202,82060 21,77 €
03099-21-20412201Apravé12M20x1,520705030186122032060 21,77 €

Aretační čepy s páčkou nerezové s dorazem, provedení B

více informací

Výkresy

Aretační čepy s páčkou nerezové s dorazem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníSpecifikaceDD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03099-21-1050410Blevé4M101038251593610171814 15,63 €
03099-21-1050510Blevé5M101038251593610171,3814 15,63 €
03099-21-1050610Blevé6M101038251593610171,8814 15,63 €
03099-21-1050512Blevé5M121247,8301910,83,6812191,3815 17,23 €
03099-21-1050612Blevé6M121247,8301910,83,6812191,8815 17,23 €
03099-21-1050812Blevé8M121247,8301910,83,6812192,3815 17,23 €
03099-21-1050616Blevé6M161660,4402614,44,81016241,81535 19,34 €
03099-21-1050816Blevé8M161660,4402614,44,81016242,31535 19,34 €
03099-21-1051016Blevé10M161660,4402614,44,81016242,81535 19,34 €
03099-21-10508201Blevé8M20x1,5207050301861220302,32060 24,05 €
03099-21-10510201Blevé10M20x1,5207050301861220302,82060 24,05 €
03099-21-10512201Blevé12M20x1,52070503018612203032060 24,05 €
03099-21-2050410Bpravé4M101038251593610171814 15,63 €
03099-21-2050510Bpravé5M101038251593610171,3814 15,63 €
03099-21-2050610Bpravé6M101038251593610171,8814 15,63 €
03099-21-2050512Bpravé5M121247,8301910,83,6812191,3815 17,23 €
03099-21-2050612Bpravé6M121247,8301910,83,6812191,8815 17,23 €
03099-21-2050812Bpravé8M121247,8301910,83,6812192,3815 17,23 €
03099-21-2050616Bpravé6M161660,4402614,44,81016241,81535 19,34 €
03099-21-2050816Bpravé8M161660,4402614,44,81016242,31535 19,34 €
03099-21-2051016Bpravé10M161660,4402614,44,81016242,81535 19,34 €
03099-21-20508201Bpravé8M20x1,5207050301861220302,32060 24,05 €
03099-21-20510201Bpravé10M20x1,5207050301861220302,82060 24,05 €
03099-21-20512201Bpravé12M20x1,52070503018612203032060 24,05 €