|
|
03098Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.0403 svařitelné.
Aretační kolík třídy pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík nekalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4305.
Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.Provedení: Ocelové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy. Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační čep po delší dobu vysunut a je-li třeba zamezit zapadnutí aretačního kolíku, pak je třeba zvolit provedení M. Na vyčnívající závitový kolík v provedení N je možné upevnit nestandardní úchytky. Kromě toho závitový kolík umožňuje ovládání aretačního čepu, např. automaticky (programově řízené) pomocí pneumatického válce nebo ovládání na dálku pomocí lanka vedeného v bovdenu. Pokud je aretační čep je přivařen, měla by být objímka přivařena, aby nedošlo k tepelnému poškození pružiny vlivem vysokých teplot.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Odkaz na výkres:Provedení L: bez aretační drážky Provedení M: s aretační drážkou Provedení N: se závitovým kolíkem Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | L | L1 | Zdvih S | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03098-1105 | L | ocel | kalená | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 7,56 € | | 03098-1206 | L | ocel | kalená | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8,35 € | | 03098-1308 | L | ocel | kalená | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10,83 € | | 03098-1410 | L | ocel | kalená | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 16,58 € | | 03098-01105 | L | nerezová ocel | kalená | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,83 € | | 03098-01206 | L | nerezová ocel | kalená | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,63 € | | 03098-01308 | L | nerezová ocel | kalená | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,54 € | | 03098-01410 | L | nerezová ocel | kalená | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 30,76 € | | 03098-11105 | L | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,19 € | | 03098-11206 | L | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,90 € | | 03098-11308 | L | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,50 € | | 03098-11410 | L | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 29,26 € | |
|
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | L | L1 | Zdvih S | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03098-2105 | M | ocel | kalená | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 9,71 € | | 03098-2206 | M | ocel | kalená | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 10,75 € | | 03098-2308 | M | ocel | kalená | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 12,70 € | | 03098-2410 | M | ocel | kalená | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 19,54 € | | 03098-02105 | M | nerezová ocel | kalená | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 16,53 € | | 03098-02206 | M | nerezová ocel | kalená | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 18,68 € | | 03098-02308 | M | nerezová ocel | kalená | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 22,99 € | | 03098-02410 | M | nerezová ocel | kalená | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 36,12 € | | 03098-12105 | M | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15,71 € | | 03098-12206 | M | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17,80 € | | 03098-12308 | M | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 21,83 € | | 03098-12410 | M | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 34,34 € | |
|
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, se závitovým čepem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | D3 | L | L1 | L4 | Zdvih S | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03098-3105 | N | ocel | kalená | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 7,03 € | | 03098-3206 | N | ocel | kalená | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 7,74 € | | 03098-3308 | N | ocel | kalená | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 9,59 € | | 03098-3410 | N | ocel | kalená | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 14,79 € | | 03098-03105 | N | nerezová ocel | kalená | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,94 € | | 03098-03206 | N | nerezová ocel | kalená | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,59 € | | 03098-03308 | N | nerezová ocel | kalená | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,25 € | | 03098-03410 | N | nerezová ocel | kalená | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 27,30 € | | 03098-13105 | N | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,35 € | | 03098-13206 | N | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 12,89 € | | 03098-13308 | N | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 16,47 € | | 03098-13410 | N | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 26,07 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|