|
|
03097_LAretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.0403 svařitelné.
Aretační kolík třídy pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík nekalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4305.
Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.Provedení: Ocelové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy. Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Pro účely pevného přivaření aretačních čepů doporučujeme ochranné svařování plamenem, a to svářečkou WIG.Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy v důsledku působení příčných sil. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li aretační kolík vysunut delší dobu a je-li třeba zamezit jeho zpětnému zapadnutí, je třeba zvolit provedení M. Pokud je aretační čep přivařen, měla by být objímka přivařena, aby nedošlo k tepelnému poškození pružiny vlivem vysokých teplot.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | L | L1 | Zdvih S | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03097-1004 | L | ocel | kalená | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 7,25 € | | 03097-1105 | L | ocel | kalená | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 6,90 € | | 03097-1206 | L | ocel | kalená | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 7,62 € | | 03097-1308 | L | ocel | kalená | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 9,84 € | | 03097-1410 | L | ocel | kalená | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 15,09 € | | 03097-01004 | L | nerezová ocel | kalená | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 12,29 € | | 03097-01105 | L | nerezová ocel | kalená | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,68 € | | 03097-01206 | L | nerezová ocel | kalená | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,31 € | | 03097-01308 | L | nerezová ocel | kalená | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,71 € | | 03097-01410 | L | nerezová ocel | kalená | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 27,98 € | | 03097-11004 | L | nerezová ocel | netvrzeno | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 12,29 € | | 03097-11105 | L | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,68 € | | 03097-11206 | L | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,31 € | | 03097-11308 | L | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,71 € | | 03097-11410 | L | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 27,98 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|