Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.0403 svařitelné.
Aretační kolík třídy pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pro účely pevného přivaření aretačních čepů doporučujeme ochranné svařování plamenem, a to svářečkou WIG.Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy v důsledku působení příčných sil. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li aretační kolík vysunut delší dobu a je-li třeba zamezit jeho zpětnému zapadnutí, je třeba zvolit provedení M.
Pokud je aretační čep přivařen, měla by být objímka přivařena, aby nedošlo k tepelnému poškození pružiny vlivem vysokých teplot.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03097_L Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem 138 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D2LL1Zdvih
S
F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03097-1004Locelkalená4101838,52141612 7,25 €
03097-1105Locelkalená5122143,52451,3512 6,90 €
03097-1206Locelkalená6142551,72861,8614 7,62 €
03097-1308Locelkalená81833683682,31535 9,84 €
03097-1410Locelkalená1022337440102,81534 15,09 €
03097-01004Lnerezová ocelkalená4101838,52141612 12,29 €
03097-01105Lnerezová ocelkalená5122143,52451,3512 11,68 €
03097-01206Lnerezová ocelkalená6142551,72861,8614 13,31 €
03097-01308Lnerezová ocelkalená81833683682,31535 17,71 €
03097-01410Lnerezová ocelkalená1022337440102,81534 27,98 €
03097-11004Lnerezová ocelnetvrzeno4101838,52141612 12,29 €
03097-11105Lnerezová ocelnetvrzeno5122143,52451,3512 11,68 €
03097-11206Lnerezová ocelnetvrzeno6142551,72861,8614 13,31 €
03097-11308Lnerezová ocelnetvrzeno81833683682,31535 17,71 €
03097-11410Lnerezová ocelnetvrzeno1022337440102,81534 27,98 €