Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03094_H Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí 257 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SWF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
03094-2105Hocelkalená5M10x1214724185171,351203094-91  6,20 €
03094-2206Hocelkalená6M12x1,5255628226191,861403094-92  6,73 €
03094-2308Hocelkalená8M16x1,5337436308242,3153503094-93  8,19 €
03094-2410Hocelkalená10M20x1,53380403010302,8153403094-94  12,08 €
03094-02105Hnerezová ocelkalená5M10x1214724185171,351203094-91  11,42 €
03094-02206Hnerezová ocelkalená6M12x1,5255628226191,861403094-92  12,96 €
03094-02308Hnerezová ocelkalená8M16x1,5337436308242,3153503094-93  15,39 €
03094-02410Hnerezová ocelkalená10M20x1,53380403010302,8153403094-94  22,46 €
03094-12105Hnerezová ocelnetvrzeno5M10x1214724185171,351203094-91  10,93 €
03094-12206Hnerezová ocelnetvrzeno6M12x1,5255628226191,861403094-92  12,40 €
03094-12308Hnerezová ocelnetvrzeno8M16x1,5337436308242,3153503094-93  14,69 €
03094-12410Hnerezová ocelnetvrzeno10M20x1,53380403010302,8153403094-94  21,49 €