Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt 1.4305, elektrolyticky leštěný.

Provedení: Bez povrchové úpravy, aretační kolík broušený.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03093_G Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli 247 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPovrch
základního
tělesa
DD1D2LL1L2Zdvih
S
F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
03093-001903nerezová ocelGkalená3M6x0,751434,517143,50,84,51003094-99  16,74 €
03093-001004nerezová ocelGkalená4M8x1184321184161203094-90  15,99 €
03093-001105nerezová ocelGkalená5M10x12150242151,351203094-91  13,71 €
03093-001206nerezová ocelGkalená6M12x1,52559282561,861403094-92  15,23 €
03093-001308nerezová ocelGkalená8M16x1,53377363382,3153503094-93  20,04 €
03093-001410nerezová ocelGkalená10M20x1,533834033102,8153403094-94  27,28 €
03093-001412nerezová ocelGkalená12M20x1,533874233122,8153903094-94  29,98 €
03093-001516nerezová ocelGkalená16M24x2401065040163,2204603094-95  37,86 €
03093-111903nerezová ocelGnetvrzeno3M6x0,751434,517143,50,84,51003094-99  16,74 €
03093-111004nerezová ocelGnetvrzeno4M8x1184321184161203094-90  15,99 €
03093-111105nerezová ocelGnetvrzeno5M10x12150242151,351203094-91  13,71 €
03093-111206nerezová ocelGnetvrzeno6M12x1,52559282561,861403094-92  15,23 €
03093-111308nerezová ocelGnetvrzeno8M16x1,53377363382,3153503094-93  20,04 €
03093-111410nerezová ocelGnetvrzeno10M20x1,533834033102,8153403094-94  27,28 €
03093-111412nerezová ocelGnetvrzeno12M20x1,533874233122,8153903094-94  29,98 €
03093-111516nerezová ocelGnetvrzeno16M24x2401065040163,2204603094-95  37,86 €