|
|
03093_GAretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast. Provedení: Ocelové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy. Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Zdvih S | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Objednací číslo klíč ke šroubu | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03093-21903 | G | ocel | kalená | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | 0,8 | 4,5 | 12 | 03094-99 | | | 6,67 € | | 03093-21004 | G | ocel | kalená | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | 1 | 6 | 15 | 03094-90 | | | 6,36 € | | 03093-21105 | G | ocel | kalená | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | 1,3 | 5 | 16 | 03094-91 | | | 6,03 € | | 03093-21206 | G | ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | 1,8 | 6 | 18 | 03094-92 | | | 6,52 € | | 03093-21308 | G | ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | 2,3 | 15 | 45 | 03094-93 | | | 7,60 € | | 03093-21410 | G | ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | 2,8 | 15 | 43 | 03094-94 | | | 11,29 € | | 03093-21412 | G | ocel | kalená | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | 2,8 | 15 | 51 | 03094-94 | | | 12,43 € | | 03093-21516 | G | ocel | kalená | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | 3,2 | 20 | 60 | 03094-95 | | | 14,11 € | | 03093-201903 | G | nerezová ocel | kalená | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | 0,8 | 4,5 | 12 | 03094-99 | | | 11,28 € | | 03093-201004 | G | nerezová ocel | kalená | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | 1 | 6 | 15 | 03094-90 | | | 10,75 € | | 03093-201105 | G | nerezová ocel | kalená | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | 1,3 | 5 | 16 | 03094-91 | | | 10,26 € | | 03093-201206 | G | nerezová ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | 1,8 | 6 | 18 | 03094-92 | | | 11,40 € | | 03093-201308 | G | nerezová ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | 2,3 | 15 | 45 | 03094-93 | | | 13,52 € | | 03093-201410 | G | nerezová ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | 2,8 | 15 | 43 | 03094-94 | | | 20,40 € | | 03093-201412 | G | nerezová ocel | kalená | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | 2,8 | 15 | 51 | 03094-94 | | | 22,46 € | | 03093-201516 | G | nerezová ocel | kalená | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | 3,2 | 20 | 60 | 03094-95 | | | 25,52 € | | 03093-211903 | G | nerezová ocel | netvrzeno | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | 0,8 | 4,5 | 12 | 03094-99 | | | 11,28 € | | 03093-211004 | G | nerezová ocel | netvrzeno | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | 1 | 6 | 15 | 03094-90 | | | 10,75 € | | 03093-211105 | G | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | 1,3 | 5 | 16 | 03094-91 | | | 10,26 € | | 03093-211206 | G | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | 1,8 | 6 | 18 | 03094-92 | | | 11,40 € | | 03093-211308 | G | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | 2,3 | 15 | 45 | 03094-93 | | | 13,52 € | | 03093-211410 | G | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | 2,8 | 15 | 43 | 03094-94 | | | 20,40 € | | 03093-211412 | G | nerezová ocel | netvrzeno | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | 2,8 | 15 | 51 | 03094-94 | | | 22,46 € | | 03093-211516 | G | nerezová ocel | netvrzeno | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | 3,2 | 20 | 60 | 03094-95 | | | 25,52 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|