Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03093_G Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a prodlouženým aretačním kolíkem 236 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a prodlouženým aretačním kolíkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D2LL1L2Zdvih
S
F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
03093-21903Gocelkalená3M6x0,751433171150,84,51203094-99  6,67 €
03093-21004Gocelkalená4M8x11840,52113,56161503094-90  6,36 €
03093-21105Gocelkalená5M10x12146,52414,581,351603094-91  6,03 €
03093-21206Gocelkalená6M12x1,52554,72817,791,861803094-92  6,52 €
03093-21308Gocelkalená8M16x1,533723624122,3154503094-93  7,60 €
03093-21410Gocelkalená10M20x1,533794024152,8154303094-94  11,29 €
03093-21412Gocelkalená12M20x1,533844224182,8155103094-94  12,43 €
03093-21516Gocelkalená16M24x2401045030243,2206003094-95  14,11 €
03093-201903Gnerezová ocelkalená3M6x0,751433171150,84,51203094-99  11,28 €
03093-201004Gnerezová ocelkalená4M8x11840,52113,56161503094-90  10,75 €
03093-201105Gnerezová ocelkalená5M10x12146,52414,581,351603094-91  10,26 €
03093-201206Gnerezová ocelkalená6M12x1,52554,72817,791,861803094-92  11,40 €
03093-201308Gnerezová ocelkalená8M16x1,533723624122,3154503094-93  13,52 €
03093-201410Gnerezová ocelkalená10M20x1,533794024152,8154303094-94  20,40 €
03093-201412Gnerezová ocelkalená12M20x1,533844224182,8155103094-94  22,46 €
03093-201516Gnerezová ocelkalená16M24x2401045030243,2206003094-95  25,52 €
03093-211903Gnerezová ocelnetvrzeno3M6x0,751433171150,84,51203094-99  11,28 €
03093-211004Gnerezová ocelnetvrzeno4M8x11840,52113,56161503094-90  10,75 €
03093-211105Gnerezová ocelnetvrzeno5M10x12146,52414,581,351603094-91  10,26 €
03093-211206Gnerezová ocelnetvrzeno6M12x1,52554,72817,791,861803094-92  11,40 €
03093-211308Gnerezová ocelnetvrzeno8M16x1,533723624122,3154503094-93  13,52 €
03093-211410Gnerezová ocelnetvrzeno10M20x1,533794024152,8154303094-94  20,40 €
03093-211412Gnerezová ocelnetvrzeno12M20x1,533844224182,8155103094-94  22,46 €
03093-211516Gnerezová ocelnetvrzeno16M24x2401045030243,2206003094-95  25,52 €