Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aaretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve po vysunutí aretačního čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Na vyčnívající závitový kolík je možné upevnit nestandardní úchytky. Kromě toho závitový kolík umožňuje ovládání aretačního čepu, např. automaticky (programově řízené) pomocí pneumatického válce nebo dálkovým ovládáním pomocí lanka vedeného v bovdenu.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03092_F Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, se závitovým čepem a pojistnou maticí 206 kB

Výkresy

Aretační čepy, tvar F

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D2LL1L2L3L4Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03092-2903Focelkalená3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 8,03 €
03092-2004Focelkalená4M8x1M332156713410131612  7,65 €
03092-2105Focelkalená5M10x1M437177815513171,3512  7,30 €
03092-2206Focelkalená6M12x1,5M642208817614191,8614  8,12 €
03092-2308Focelkalená8M16x1,5M85626101223819242,31535  10,64 €
03092-2410Focelkalená10M20x1,5M862281212251022302,81534 14,94 €
03092-2412Focelkalená12M20x1,5M866281412251222302,81539 16,43 €
03092-2516Focelkalená16M24x2M1080321814281627363,22046 23,35 €
03092-02903Fnerezová ocelkalená3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 14,05 €
03092-02004Fnerezová ocelkalená4M8x1M332156713410131612  13,36 €
03092-02105Fnerezová ocelkalená5M10x1M437177815513171,3512  12,77 €
03092-02206Fnerezová ocelkalená6M12x1,5M642208817614191,8614  15,07 €
03092-02308Fnerezová ocelkalená8M16x1,5M85626101223819242,31535  20,22 €
03092-02410Fnerezová ocelkalená10M20x1,5M862281212251022302,81534 30,31 €
03092-02412Fnerezová ocelkalená12M20x1,5M866281412251222302,81539 33,34 €
03092-02516Fnerezová ocelkalená16M24x2M1080321814281627363,22046 50,52 €
03092-12903Fnerezová ocelnetvrzeno3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 13,36 €
03092-12004Fnerezová ocelnetvrzeno4M8x1M332156713410131612  12,74 €
03092-12105Fnerezová ocelnetvrzeno5M10x1M437177815513171,3512  12,13 €
03092-12206Fnerezová ocelnetvrzeno6M12x1,5M642208817614191,8614  14,32 €
03092-12308Fnerezová ocelnetvrzeno8M16x1,5M85626101223819242,31535  19,22 €
03092-12410Fnerezová ocelnetvrzeno10M20x1,5M862281212251022302,81534 28,91 €
03092-12412Fnerezová ocelnetvrzeno12M20x1,5M866281412251222302,81539 31,81 €
03092-12516Fnerezová ocelnetvrzeno16M24x2M1080321814281627363,22046 48,20 €