Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aaretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve po vysunutí aretačního čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Na vyčnívající závitový kolík je možné upevnit nestandardní úchytky. Kromě toho závitový kolík umožňuje ovládání aretačního čepu, např. automaticky (programově řízené) pomocí pneumatického válce nebo dálkovým ovládáním pomocí lanka vedeného v bovdenu.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03092_E Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se závitovým čepem 197 kB

Výkresy

Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se závitovým čepem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D2LL1L2L3L4Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03092-1903Eocelkalená3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 8,20 €
03092-1004Eocelkalená4M8x1M3321567134101612  7,80 €
03092-1105Eocelkalená5M10x1M4371778155131,3512  7,43 €
03092-1206Eocelkalená6M12x1,5M6422088176141,8614  8,27 €
03092-1308Eocelkalená8M16x1,5M856261012238192,31535  10,68 €
03092-1410Eocelkalená10M20x1,5M8622812122510222,81534 15,33 €
03092-1412Eocelkalená12M20x1,5M8662814122512222,81539 16,85 €
03092-1516Eocelkalená16M24x2M10803218142816273,22046 23,92 €
03092-01903Enerezová ocelkalená3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 13,58 €
03092-01004Enerezová ocelkalená4M8x1M3321567134101612  12,95 €
03092-01105Enerezová ocelkalená5M10x1M4371778155131,3512  12,32 €
03092-01206Enerezová ocelkalená6M12x1,5M6422088176141,8614  14,56 €
03092-01308Enerezová ocelkalená8M16x1,5M856261012238192,31535  19,47 €
03092-01410Enerezová ocelkalená10M20x1,5M8622812122510222,81534 30,71 €
03092-01412Enerezová ocelkalená12M20x1,5M8662814122512222,81539 33,79 €
03092-01516Enerezová ocelkalená16M24x2M10803218142816273,22046 51,15 €
03092-11903Enerezová ocelnetvrzeno3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 13,01 €
03092-11004Enerezová ocelnetvrzeno4M8x1M3321567134101612  12,39 €
03092-11105Enerezová ocelnetvrzeno5M10x1M4371778155131,3512  11,78 €
03092-11206Enerezová ocelnetvrzeno6M12x1,5M6422088176141,8614  13,83 €
03092-11308Enerezová ocelnetvrzeno8M16x1,5M856261012238192,31535  18,53 €
03092-11410Enerezová ocelnetvrzeno10M20x1,5M8622812122510222,81534 29,16 €
03092-11412Enerezová ocelnetvrzeno12M20x1,5M8662814122512222,81539 32,06 €
03092-11516Enerezová ocelnetvrzeno16M24x2M10803218142816273,22046 48,62 €

Další zboží tohoto druhu